Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts ronds coniques protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et autres meubles. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages.Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales. Matière: PVC, Nylon, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Naturel Séries: SR1520, SRF0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | d | h | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1147 € - 0,2413 € | 36 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
0,0735 € - 0,1457 € | 9662 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1745 € - 0,3667 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,0293 € - 0,0617 € | 10837 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,5314 € - 1,1159 € | 22213 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
0,0446 € - 0,0937 € | 9400 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,7822 € - 1,6424 € | 2133 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
0,5789 € - 1,216 € | 16600 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
0,0293 € - 0,0617 € | 28000 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,1745 € - 0,3667 € | 23500 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,6623 € - 1,4608 € | 37 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,9212 € - 2,6871 € | 36 En stock |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,4628 € - 1,0112 € | 657 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,2742 € - 3,2398 € | 16 En stock |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
1,7769 € - 3,9109 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,1776 € - 0,3917 € | 159 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,1248 € - 0,2748 € | 2489 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,066 € - 0,1386 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,9434 € - 2,7461 € | 41 En stock |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer