Menu Rechercher

Embouts et patins filetés rectangulaires

En stock

Les embouts filetés rectangulaires sont idéaux pour les pieds réglables, les patins inclinables et les roulettes. Disponibles en options entièrement métalliques ou en inserts plastiques munis d'un écrou métallique.Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.

  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
  • Conviennent à des applications standards ou à usage intensif.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L2 T2 Filetage Matière L1 T1 Type Ajouter au panier
6,806 € - 13,981 € 475 En stock
1.0 mm
M10
Aluminium
50.0 mm
2.0 mm
1
0,7582 € - 1,5922 € 8998 En stock
1.0 mm
PE-HD
50.0 mm
2.0 mm
2
0,5627 € - 1,1816 € 3917 En stock
1.0 mm
PE-HD
34.7 mm
2.0 mm
2
0,5145 € - 1,0803 € 7978 En stock
1.0 mm
M8
PEHD
60.0 mm
1.5 mm
3
0,313 € - 0,6574 € 8276 En stock
1.0 mm
M10
PEHD
20.0 mm
1.5 mm
3
0,5186 € - 1,0895 € Demander le délai de livraison ici
M8
PEHD
0,4756 € - 0,9979 € 1194 En stock
M8
PEHD
0,3378 € - 0,7088 € 8236 En stock
M8
PEHD
0,5448 € - 1,1443 € 3392 En stock
M10
PEHD
0,438 € - 0,919 € 2741 En stock
M8
PEHD
0,3029 € - 0,6361 € 3100 En stock
M8
PEHD
0,3289 € - 0,6907 € Demander le délai de livraison ici
M10
PEHD
0,5883 € - 1,2353 € 2996 En stock
M10
PEHD
0,4145 € - 0,8704 € 4446 En stock
M10
PEHD
0,3884 € - 0,8154 € 3017 En stock
M8
PEHD
0,3636 € - 0,7638 € Demander le délai de livraison ici
M10
PEHD
8,0053 € - 16,4718 € 554 En stock
1.0 mm
M10
Aluminium
60.0 mm
2.0 mm
1
1,1835 € - 2,2427 € 689 En stock
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
6,4562 € - 10,8071 € 1000 En stock
1.0 mm
M10
Aluminium
50.0 mm
2.0 mm
1
0,7144 € - 1,5003 € 1200 En stock
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
  • sur 2
Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 25 mm 2 Naturel

10163979

Gamme de prix
13,981 € - 6,806 €

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    1
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm Noir PE-HD

10286449

Gamme de prix
1,5922 € - 0,7582 €

Niveaux de stock
8998 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Type
    2
  • Matière
    PE-HD
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm Noir PE-HD

10286418

Gamme de prix
1,1816 € - 0,5627 €

Niveaux de stock
3917 En stock
Caractéristiques
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Type
    2
  • Matière
    PE-HD
3 Insert taraudé M8 Rectangulaire 60 x 30 mm 1-1.5 Gris

10303863

Gamme de prix
1,0803 € - 0,5145 €

Niveaux de stock
7978 En stock
Caractéristiques
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type
    3
3 Insert taraudé M10 Rectangulaire 40 x 20 mm 1-1.5 Gris

10304075

Gamme de prix
0,6574 € - 0,313 €

Niveaux de stock
8276 En stock
Caractéristiques
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    3
Métal Insert taraudé M8 Rectangulaire 50 x 30 mm 1-1.5 Noir

10286364

Gamme de prix
1,0895 € - 0,5186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M8 Rectangulaire 50 x 25 mm 1-1.5 Noir

10286340

Gamme de prix
0,9979 € - 0,4756 €

Niveaux de stock
1194 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M8 Rectangulaire 40 x 20 mm 1-1.5 Noir

10286302

Gamme de prix
0,7088 € - 0,3378 €

Niveaux de stock
8236 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 30 mm 1-1.5 Noir

10286371

Gamme de prix
1,1443 € - 0,5448 €

Niveaux de stock
3392 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M8 Rectangulaire 60 x 30 mm 1-1.5 Noir

10286388

Gamme de prix
0,919 € - 0,438 €

Niveaux de stock
2741 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M8 Rectangulaire 30 x 20 mm 1-1.5 Noir

10286289

Gamme de prix
0,6361 € - 0,3029 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Rectangulaire 30 x 20 mm 1-1.5 Noir

10286296

Gamme de prix
0,6907 € - 0,3289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Rectangulaire 60 x 30 mm 1-1.5 Noir

10286395

Gamme de prix
1,2353 € - 0,5883 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Rectangulaire 40 x 30 mm 1-1.5 Noir

10286333

Gamme de prix
0,8704 € - 0,4145 €

Niveaux de stock
4446 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M8 Rectangulaire 40 x 30 mm 1-1.5 Noir

10286326

Gamme de prix
0,8154 € - 0,3884 €

Niveaux de stock
3017 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Métal Insert taraudé M10 Rectangulaire 40 x 20 mm 1-1.5 Noir

10286319

Gamme de prix
0,7638 € - 0,3636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M10 Rectangulaire 60 x 30 mm 2 Naturel

10163993

Gamme de prix
16,4718 € - 8,0053 €

Niveaux de stock
554 En stock
Caractéristiques
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    1
Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 25 mm 2 Noir

10248423

Gamme de prix
2,2427 € - 1,1835 €

Niveaux de stock
689 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    1
Insert taraudé M10 Rectangulaire 50 x 30 mm 2 Naturel

10163986

Gamme de prix
10,8071 € - 6,4562 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type
    1
Insert taraudé M8 Rectangulaire 40 x 20 mm 1.5 Noir

10248416

Gamme de prix
1,5003 € - 0,7144 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Filetage
    M8
  • Type
    1
  • Matière
    PA