Menu Rechercher

Embouts rectangulaires

En stock

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
362 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B T2 Couleur A Matière T1 Type Ajouter au panier
0,088 € - 0,185 € 4350 En stock
25.0 mm
0.8 mm
Gris
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
12,3164 € - 14,0168 € 789 En stock
100.0 mm
3.0 mm
Gris
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
10104071 0,2318 € - 0,4868 € 448 En stock
40.0 mm
1.2 mm
Noir
40.0 mm
PE
1.7 mm
1
10,825 € - 12,2836 € 61 En stock
50.0 mm
2.0 mm
Gris
150.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,8839 € - 4,0467 € Demander le délai de livraison ici
120.0 mm
2.0 mm
Blanc
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,2972 € - 0,5418 € 5011 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Blanc
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1565 € - 0,3256 € 751 En stock
30.0 mm
1.0 mm
Noir
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1633 € - 0,3026 € 5998 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Gris
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,443 € - 0,9805 € 884 En stock
25.0 mm
1.5 mm
Gris
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2523 € - 0,5233 € 668 En stock
30.0 mm
2.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,1633 € - 0,3026 € 4269 En stock
10.0 mm
1.5 mm
Blanc
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2405 € - 0,6968 € 7000 En stock
25.4 mm
1.0 mm
Noir
50.8 mm
PE
2.0 mm
2
0,0812 € - 0,1686 € 4600 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0912 € - 0,1883 € 700 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Noir
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2555 € - 0,465 € 1629 En stock
20.0 mm
1.5 mm
Gris
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,2972 € - 0,5406 € 5298 En stock
20.0 mm
1.0 mm
Gris
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2129 € - 0,4412 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
1.0 mm
Noir
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,0676 € - 0,1406 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
0.8 mm
Noir
25.4 mm
PE
2.0 mm
1
0,1432 € - 0,2607 € 485 En stock
15.0 mm
1.0 mm
Noir
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,3275 € - 0,6787 € 2675 En stock
40.0 mm
2.0 mm
Noir
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
  • sur 19
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Gris PE

10078686

Gamme de prix
0,185 € - 0,088 €

Niveaux de stock
4350 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Gris PE

10182659

Gamme de prix
14,0168 € - 12,3164 €

Niveaux de stock
789 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 40.0 mm 1.2 mm 1.7 mm Noir PE

10104071

Gamme de prix
0,4868 € - 0,2318 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gris PE

10182635

Gamme de prix
12,2836 € - 10,825 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 120.0 mm 60.0 mm Blanc PE

10079928

Gamme de prix
4,0467 € - 1,8839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanc PE

10181706

Gamme de prix
0,5418 € - 0,2972 €

Niveaux de stock
5011 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078129

Gamme de prix
0,3256 € - 0,1565 €

Niveaux de stock
751 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181485

Gamme de prix
0,3026 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
5998 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gris PE

10181782

Gamme de prix
0,9805 € - 0,443 €

Niveaux de stock
884 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 4.0 mm 2.0 mm Noir PE

10078181

Gamme de prix
0,5233 € - 0,2523 €

Niveaux de stock
668 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Blanc PE

10181478

Gamme de prix
0,3026 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
4269 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 1.0 mm Noir PE

10074466

Gamme de prix
0,6968 € - 0,2405 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    15.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078075

Gamme de prix
0,1686 € - 0,0812 €

Niveaux de stock
4600 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078082

Gamme de prix
0,1883 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Gris PE

10181621

Gamme de prix
0,465 € - 0,2555 €

Niveaux de stock
1629 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gris PE

10181546

Gamme de prix
0,5406 € - 0,2972 €

Niveaux de stock
5298 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 3.0 mm 1.0 mm Noir PE

10078167

Gamme de prix
0,4412 € - 0,2129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 2.0 mm 0.8 mm Noir PE

10078051

Gamme de prix
0,1406 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PE

10181430

Gamme de prix
0,2607 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangulaire Embout à lamelles 4.0 mm 2.0 mm Noir PE

10078198

Gamme de prix
0,6787 € - 0,3275 €

Niveaux de stock
2675 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm