Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | T2 | Couleur | A | Matière | T1 | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,454 € - 1,0024 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3378 € - 0,7457 € | 3229 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4145 € - 0,919 € | 341 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,4797 € - 0,9893 € | 1454 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,443 € - 0,9805 € | 990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,3059 € - 0,4956 € | 2000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
4,1133 € - 6,3939 € | 3 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
1,1078 € - 2,8121 € | 223 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,7105 € - 2,086 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,2039 € - 0,3728 € | 442 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,2369 € - 2,7088 € | 908 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,4913 € - 4,5182 € | 240 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,9081 € - 2,6518 € | 1170 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,8794 € - 2,5641 € | 5707 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blanc
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3378 € - 0,7457 € | 32559 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,84 € - 2,4632 € | 334 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Blanc
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
4,5622 € - 7,0079 € | 80 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
7,217 € - 8,9718 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Blanc
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
6,931 € - 8,61 € | 231 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
4,5622 € - 7,0079 € | 302 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer