Menu Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,131 € - 0,3573 € 2370 En stock
M8
Noir
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,6612 € - 0,8148 € 3412 En stock
34.0 mm
M6
Noir
PA
16.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
45.0 mm
2.0 mm
1,7056 € - 2,9715 € 720 En stock
25.0 mm
M10
Noir
PA
38.0 mm
2.0 mm
0,5939 € - 0,8399 € 1000 En stock
M8
Noir
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,6701 € - 0,7836 € 606 En stock
34.0 mm
M8
Noir
PA
16.0 mm
2.0 mm
1,2208 € - 1,5859 € 2514 En stock
33.0 mm
M6
Noir
PA
25.0 mm
2.0 mm
0,8686 € - 1,8245 € 1098 En stock
M8
Naturel
Acier
32.0 mm
1.2 mm
0,4611 € - 0,9685 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
30.0 mm
2.0 mm
0,5045 € - 1,0594 € 4000 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
32.0 mm
2.0 mm
5,4923 € - 10,7506 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Acier
31.7 mm
1.6 mm
4,1047 € - 8,0554 € 36 En stock
M10
Naturel
Acier
25.4 mm
1.6 mm
0,8774 € - 1,8429 € 1810 En stock
M8
Noir
Acier
38.0 mm
1.2 mm
4,9569 € - 7,5251 € 1103 En stock
M10
Naturel
Aluminium
32.0 mm
1.5 mm
0,7282 € - 1,5293 € 1360 En stock
M6
Naturel
Acier
25.0 mm
1.0 mm
0,6493 € - 1,3632 € 85815 En stock
M6
Noir
Acier
18.0 mm
1.0 mm
0,697 € - 1,4637 € Demander le délai de livraison ici
M8
Noir
Acier
25.0 mm
1.2 mm
0,9102 € - 1,9121 € 12879 En stock
M10
Noir
Acier
38.0 mm
1.5 mm
0,8328 € - 1,7486 € 2372 En stock
M10
Noir
Acier
32.0 mm
1.5 mm
0,7282 € - 1,5293 € 1779 En stock
M10
Noir
Acier
25.0 mm
1.5 mm
  • sur 4
Insert taraudé M8 Rond 20.0 mm PA Noir

10093368

Gamme de prix
0,3573 € - 0,131 €

Niveaux de stock
2370 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Insert taraudé M6 Rond 16.0 mm PA Noir

10252833

Gamme de prix
0,8148 € - 0,6612 €

Niveaux de stock
3412 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PA
Rond Insert taraudé 19.0 mm Noir PEHD

10629130


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 38.0 mm PA Noir

10252864

Gamme de prix
2,9715 € - 1,7056 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PA
Insert taraudé M8 Rond 2.0 mm PA Noir

10241721

Gamme de prix
0,8399 € - 0,5939 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
  • Matière de l'insert
    PA
Insert taraudé M8 Rond 16.0 mm PA Noir

10252840

Gamme de prix
0,7836 € - 0,6701 €

Niveaux de stock
606 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PA
Insert taraudé M6 Rond 25.0 mm PA Noir

10252857

Gamme de prix
1,5859 € - 1,2208 €

Niveaux de stock
2514 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    PA
Patin articulé à emboîter M8 32.0 mm 1.2 mm Acier

10291771

Gamme de prix
1,8245 € - 0,8686 €

Niveaux de stock
1098 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286548

Gamme de prix
0,9685 € - 0,4611 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 2.0 mm PEHD Noir

10286562

Gamme de prix
1,0594 € - 0,5045 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD
Insert taraudé M10 Rond 28.5 mm Acier Naturel

10164037

Gamme de prix
10,7506 € - 5,4923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Insert taraudé M10 Rond 22.2 mm Acier Naturel

10164020

Gamme de prix
8,0554 € - 4,1047 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin articulé à emboîter M8 38.0 mm 1.2 mm Acier

10291696

Gamme de prix
1,8429 € - 0,8774 €

Niveaux de stock
1810 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Insert taraudé M10 Rond 32.0 mm Aluminium Naturel

10163900

Gamme de prix
7,5251 € - 4,9569 €

Niveaux de stock
1103 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Aluminium
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M6 25.0 mm 1.0 mm Acier

10291757

Gamme de prix
1,5293 € - 0,7282 €

Niveaux de stock
1360 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M6 18.0 mm 1.0 mm Acier

10291641

Gamme de prix
1,3632 € - 0,6493 €

Niveaux de stock
85815 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M8 25.0 mm 1.2 mm Acier

10291672

Gamme de prix
1,4637 € - 0,697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 38.0 mm 1.5 mm Acier

10291726

Gamme de prix
1,9121 € - 0,9102 €

Niveaux de stock
12879 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 32.0 mm 1.5 mm Acier

10291719

Gamme de prix
1,7486 € - 0,8328 €

Niveaux de stock
2372 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier
Patin articulé à emboîter M10 25.0 mm 1.5 mm Acier

10291702

Gamme de prix
1,5293 € - 0,7282 €

Niveaux de stock
1779 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    Acier
  • Matière de l'insert
    Acier