Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | H | Filetage | Couleur | Matière | D | WT | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9178 € - 1,9275 € | 4719 En stock |
|
M10
|
Naturel
|
Acier
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,4001 € - 2,9397 € | 3660 En stock |
|
M8
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,8052 € - 0,8052 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Naturel
|
Acier
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,758 € - 1,5924 € | 10000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5075 € - 1,1131 € | 5325 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Noir
|
PEHD
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9212 € - 1,7921 € | 750 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
1,5377 € - 2,4917 € | 500 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
0,9702 € - 2,075 € | 3490 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8752 € - 1,3774 € | 1776 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
1,0879 € - 1,9106 € | 750 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
0,3925 € - 0,8243 € | 5993 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6701 € - 1,0572 € | 4736 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
1,5815 € - 2,5663 € | 200 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
0,897 € - 1,7613 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PEBD
|
|
|
||
0,5714 € - 0,9289 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
0,8225 € - 1,2974 € | 2000 En stock |
|
M10
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
0,714 € - 1,1219 € | 634 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
0,5856 € - 0,9497 € | 1109 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
1,1098 € - 1,9544 € | 150 En stock |
|
M8
|
Noir
|
PA6
|
|
|
||
0,7523 € - 1,6457 € | 3125 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Noir
|
PEHD
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer