Menu Rechercher

Embouts ronds taraudés

En stock

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H Filetage Couleur Matière D WT Ajouter au panier
0,4432 € - 0,9686 € 13000 En stock
19.0 mm
M8
Noir
PEHD
28.0 mm
2.0 mm
0,3792 € - 0,7962 € 5256 En stock
19.0 mm
M10
Noir
PEHD
25.0 mm
2.0 mm
  • sur 4
Rond Insert taraudé 19.0 mm Noir PEHD

10286531

Gamme de prix
0,9686 € - 0,4432 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière
    PEHD
Rond Insert taraudé 19.0 mm Noir PEHD

10286524

Gamme de prix
0,7962 € - 0,3792 €

Niveaux de stock
5256 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière
    PEHD