Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.
Séries: SR2021
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Nombre de dents | Diamètre du moyeu | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6038 € - 13,6038 € | 100 En stock |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
|||
| 31,0175 € - 38,7773 € | 43 En stock |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 18,4577 € - 18,4577 € | 22 En stock |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 2,9134 € - 4,2264 € | 67 En stock |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 14,82 € - 14,82 € | 30 En stock |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 21,116 € - 21,116 € | 214 En stock |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 13,5177 € - 13,5177 € | 84 En stock |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 7544 En stock |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 28,6928 € - 28,6928 € | Demander le délai de livraison ici |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 1,1952 € - 1,1952 € | 11 En stock |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 8,3721 € - 10,4105 € | 70 En stock |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 12,8504 € - 12,8504 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 9,627 € - 11,942 € | 30 En stock |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 21,116 € - 21,116 € | 100 En stock |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 6,5177 € - 8,0837 € | 1 En stock |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 650 En stock |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||
| 15,4873 € - 15,4873 € | 91 En stock |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 1,1952 € - 1,1952 € | 189 En stock |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer