Menu Rechercher

Entretoise à clipser

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1284 € - 0,1284 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,1016 € - 0,1016 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,0525 € - 0,0525 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1126 € - 0,1251 € 17519 En stock
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1117 € - 0,1117 € 1000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1854 € - 0,206 € 105 En stock
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1038 € - 0,1038 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0462 € - 0,0462 € 18 En stock
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1061 € - 0,1061 € 1625 En stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1356 € - 0,2849 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,1426 € - 0,2996 € 7800 En stock
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,15 € - 0,15 € Demander le délai de livraison ici
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,1626 € - 0,1626 € 7994 En stock
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,1464 € - 0,1464 € 1000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0466 € - 0,0466 € 6074 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1522 € - 0,1522 € 1964 En stock
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1317 € - 0,1463 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1392 € - 0,2923 € 4193 En stock
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,2869 € - 0,2869 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,0571 € - 0,0571 € 2000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10556856

Gamme de prix
0,1284 € - 0,1284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022245

Gamme de prix
0,1016 € - 0,1016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022214

Gamme de prix
0,0525 € - 0,0525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022177

Gamme de prix
0,1251 € - 0,1126 €

Niveaux de stock
17519 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022191

Gamme de prix
0,1117 € - 0,1117 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022252

Gamme de prix
0,206 € - 0,1854 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022276

Gamme de prix
0,1038 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022221

Gamme de prix
0,0462 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022290

Gamme de prix
0,1061 € - 0,1061 €

Niveaux de stock
1625 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151372

Gamme de prix
0,2849 € - 0,1356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.2 - 1.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151396

Gamme de prix
0,2996 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
7800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.2 - 1.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10556870

Gamme de prix
0,15 € - 0,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.8 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151402

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
7994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.2 - 1.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022306

Gamme de prix
0,1464 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022313

Gamme de prix
0,0466 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
6074 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    1.9 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022184

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
1964 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022269

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151389

Gamme de prix
0,2923 € - 0,1392 €

Niveaux de stock
4193 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.2 - 1.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 26.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10638347

Gamme de prix
0,2869 € - 0,2869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.2 - 1.7 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022238

Gamme de prix
0,0571 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur de tête de verrouillage
    3.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre de bride
    7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm