Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Séries: SR2787
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Distance à plat | Épaisseur panneau Plage A | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6602 € - 1,0386 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,5253 € - 0,851 € | 600 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,8094 € - 1,2743 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,5714 € - 0,93 € | 20 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,9223 € - 1,4521 € | 521 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,5253 € - 0,851 € | 3104 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,6076 € - 0,987 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,5714 € - 0,93 € | 909 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,6076 € - 0,987 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,5714 € - 0,93 € | 5186 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,6602 € - 1,0386 € | 800 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,6076 € - 0,987 € | 879 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,6526 € - 1,0616 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,8071 € - 1,27 € | 2087 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,6076 € - 0,987 € | 221 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,5714 € - 0,93 € | 1581 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,8094 € - 1,2743 € | 44 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Femelle/Mâle
|
||
0,0942 € - 0,0942 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Femelle
|
||
0,1975 € - 0,2195 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Femelle
|
||
0,0663 € - 0,0663 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Femelle
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer