Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,6602 € - 1,0386 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
30.0 mm
Femelle/Mâle
0,5253 € - 0,851 € 600 En stock
6.0 mm
M3
8.0 mm
Femelle/Mâle
0,8094 € - 1,2743 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle/Mâle
0,5714 € - 0,93 € 20 En stock
6.0 mm
M3
15.0 mm
Femelle/Mâle
0,9223 € - 1,4521 € 521 En stock
6.0 mm
M3
35.0 mm
Femelle/Mâle
0,5253 € - 0,851 € 3104 En stock
6.0 mm
M3
6.0 mm
Femelle/Mâle
0,6076 € - 0,987 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
8.0 mm
Femelle/Mâle
0,5714 € - 0,93 € 909 En stock
6.0 mm
M3
16.0 mm
Femelle/Mâle
0,6076 € - 0,987 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
12.0 mm
Femelle/Mâle
0,5714 € - 0,93 € 5186 En stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Femelle/Mâle
0,6602 € - 1,0386 € 800 En stock
8.0 mm
M4
25.0 mm
Femelle/Mâle
0,6076 € - 0,987 € 879 En stock
8.0 mm
M4
7.0 mm
Femelle/Mâle
0,6526 € - 1,0616 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
18.0 mm
Femelle/Mâle
0,8071 € - 1,27 € 2087 En stock
8.0 mm
M4
35.0 mm
Femelle/Mâle
0,6076 € - 0,987 € 221 En stock
8.0 mm
M4
10.0 mm
Femelle/Mâle
0,5714 € - 0,93 € 1581 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Femelle/Mâle
0,8094 € - 1,2743 € 44 En stock
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle/Mâle
0,0942 € - 0,0942 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Femelle
0,1975 € - 0,2195 € Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Femelle
0,0663 € - 0,0663 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Femelle
  • sur 11
Support mâle-femelle M4 30.0 mm Noir PA

10132746

Gamme de prix
1,0386 € - 0,6602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 8.0 mm Noir PA

10132555

Gamme de prix
0,851 € - 0,5253 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 25.0 mm Noir PA

10132623

Gamme de prix
1,2743 € - 0,8094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 15.0 mm Noir PA

10132586

Gamme de prix
0,93 € - 0,5714 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 35.0 mm Noir PA

10132647

Gamme de prix
1,4521 € - 0,9223 €

Niveaux de stock
521 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 6.0 mm Noir PA

10132548

Gamme de prix
0,851 € - 0,5253 €

Niveaux de stock
3104 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 8.0 mm Noir PA

10132678

Gamme de prix
0,987 € - 0,6076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 16.0 mm Noir PA

10132593

Gamme de prix
0,93 € - 0,5714 €

Niveaux de stock
909 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 12.0 mm Noir PA

10132692

Gamme de prix
0,987 € - 0,6076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 18.0 mm Noir PA

10132609

Gamme de prix
0,93 € - 0,5714 €

Niveaux de stock
5186 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 25.0 mm Noir PA

10132739

Gamme de prix
1,0386 € - 0,6602 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 7.0 mm Noir PA

10132661

Gamme de prix
0,987 € - 0,6076 €

Niveaux de stock
879 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 18.0 mm Noir PA

10132715

Gamme de prix
1,0616 € - 0,6526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 35.0 mm Noir PA

10132753

Gamme de prix
1,27 € - 0,8071 €

Niveaux de stock
2087 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M4 10.0 mm Noir PA

10132685

Gamme de prix
0,987 € - 0,6076 €

Niveaux de stock
221 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    7.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 12.0 mm Noir PA

10132579

Gamme de prix
0,93 € - 0,5714 €

Niveaux de stock
1581 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support mâle-femelle M3 30.0 mm Noir PA

10132630

Gamme de prix
1,2743 € - 0,8094 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 19.1 mm Naturel PA

10639887

Gamme de prix
0,0942 € - 0,0942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 12.7 mm Naturel PA

10001011

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter #6-32 31.8 mm Naturel PA

10556979

Gamme de prix
0,0663 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock