Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,8956 € - 0,9136 € 1514 En stock
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle/Mâle
0,2404 € - 0,2404 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M4
10.0 mm
Femelle
0,9387 € - 1,4279 € 300 En stock
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5077 € - 0,8269 € 300 En stock
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,0255 € - 1,5672 € 89 En stock
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7721 € - 1,2162 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,6911 € - 0,8254 € 228 En stock
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,828 € - 1,3072 € 4004 En stock
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,9168 € - 1,4433 € 66 En stock
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,2206 € - 0,2306 € 2000 En stock
M8
12.7 mm
Femelle
0,6076 € - 0,987 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5714 € - 0,93 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5714 € - 0,93 € 94 En stock
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8477 € - 1,3391 € 400 En stock
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,0515 € - 0,0515 € Demander le délai de livraison ici
M6
9.5 mm
Femelle
0,2702 € - 0,2702 € 3742 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
8.0 mm
Femelle
0,2702 € - 0,2702 € 1892 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Femelle
0,4433 € - 0,4433 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Femelle
0,4209 € - 0,4209 € 1012 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle
0,4209 € - 0,4209 € 1996 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle
  • sur 11
Support mâle-femelle M3 30.0 mm Noir PA

10206386

Gamme de prix
0,9136 € - 0,8956 €

Niveaux de stock
1514 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle/Mâle
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à filetage mâle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10206249

Gamme de prix
0,2404 € - 0,2404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 50.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370582

Gamme de prix
1,4279 € - 0,9387 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370490

Gamme de prix
0,8269 € - 0,5077 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 35.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370476

Gamme de prix
1,5672 € - 1,0255 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370551

Gamme de prix
1,2162 € - 0,7721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370452

Gamme de prix
0,8254 € - 0,6911 €

Niveaux de stock
228 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370483

Gamme de prix
1,3072 € - 0,828 €

Niveaux de stock
4004 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370469

Gamme de prix
1,4433 € - 0,9168 €

Niveaux de stock
66 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter M8 12.7 mm Naturel PA

10113370

Gamme de prix
0,2306 € - 0,2206 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370438

Gamme de prix
0,987 € - 0,6076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370544

Gamme de prix
0,93 € - 0,5714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370537

Gamme de prix
0,93 € - 0,5714 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 40.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10370575

Gamme de prix
1,3391 € - 0,8477 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter M6 9.5 mm Naturel PA

10113349

Gamme de prix
0,0515 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Couleur
    Naturel
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10035511

Gamme de prix
0,2702 € - 0,2702 €

Niveaux de stock
3742 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support de verrouillage à encliqueter 9.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174531

Gamme de prix
0,2702 € - 0,2702 €

Niveaux de stock
1892 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174616

Gamme de prix
0,4433 € - 0,4433 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174463

Gamme de prix
0,4209 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
1012 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174456

Gamme de prix
0,4209 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
1996 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet