Menu Rechercher

Entretoise à visser

En stock

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
206 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Distance à plat Épaisseur panneau Plage A Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Type Ajouter au panier
0,6076 € - 0,987 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
10174937 0,2882 € - 0,2882 € 80296 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
12.0 mm
Femelle
0,4836 € - 0,4836 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Femelle
0,2702 € - 0,2702 € 6590 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
8.0 mm
Femelle
0,4016 € - 0,4016 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Femelle
0,5343 € - 0,5343 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Femelle
0,2702 € - 0,2702 € 3358 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Femelle
0,4209 € - 0,4209 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle
0,4836 € - 0,4836 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Femelle
0,0446 € - 0,0446 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
#6
12.7 mm
Femelle
0,1537 € - 0,1537 € 930 En stock
7.9 mm
#6
28.6 mm
Femelle
0,1537 € - 0,1537 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
#6
19.1 mm
Femelle
0,1656 € - 0,3049 € 45336 En stock
4.0 mm
#6
25.4 mm
Femelle
0,2882 € - 0,2882 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Femelle
0,4209 € - 0,4209 € 1996 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femelle
0,4209 € - 0,4209 € 1012 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Femelle
0,2702 € - 0,2702 € 1892 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Femelle
0,6076 € - 0,987 € 496 En stock
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5343 € - 0,5343 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Femelle
0,0534 € - 0,0534 € 25616 En stock
7.9 mm
#6
25.4 mm
Femelle
  • sur 11
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370391

Gamme de prix
0,987 € - 0,6076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174937

Gamme de prix
0,2882 € - 0,2882 €

Niveaux de stock
80296 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 50.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175019

Gamme de prix
0,4836 € - 0,4836 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174920

Gamme de prix
0,2702 € - 0,2702 €

Niveaux de stock
6590 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 50.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10321898

Gamme de prix
0,4016 € - 0,4016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 55.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175026

Gamme de prix
0,5343 € - 0,5343 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10175002

Gamme de prix
0,2702 € - 0,2702 €

Niveaux de stock
3358 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174968

Gamme de prix
0,4209 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175163

Gamme de prix
0,4836 € - 0,4836 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm (L) #6 Fixation à filetage femelle

10035696

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm (L) #6 Fixation à filetage femelle

10035610

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
930 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm (L) #6 Fixation à filetage femelle

10035559

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm (L) #6 Fixation à filetage femelle

10067680

Gamme de prix
0,3049 € - 0,1656 €

Niveaux de stock
45336 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.0 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174951

Gamme de prix
0,2882 € - 0,2882 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174456

Gamme de prix
0,4209 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
1996 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174463

Gamme de prix
0,4209 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
1012 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 9.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10174531

Gamme de prix
0,2702 € - 0,2702 €

Niveaux de stock
1892 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm (L) M3 Fixation à filetage femelle

10370384

Gamme de prix
0,987 € - 0,6076 €

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 55.0 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10175187

Gamme de prix
0,5343 € - 0,5343 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.5 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm (L) #6 Fixation à filetage femelle

10035580

Gamme de prix
0,0534 € - 0,0534 €

Niveaux de stock
25616 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Femelle
  • Ø trou
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet