Menu Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2567 € - 0,2567 € 7031 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2567 € - 0,2567 € 3000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2029 € - 0,3728 € 6816 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2062 € - 0,3838 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,1617 € - 0,1796 € 214 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1659 € - 0,1844 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1217 € - 0,1217 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2102 € - 0,2336 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2062 € - 0,3838 € 26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,145 € - 0,1611 € 12621 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2052 € - 0,228 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2567 € - 0,2567 € 61117 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2567 € - 0,2567 € 9057 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2116 € - 0,3915 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,2324 € - 0,431 € 12538 En stock
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2391 € - 0,4419 € 2283 En stock
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2193 € - 0,4079 € 9753 En stock
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2062 € - 0,3838 € 17300 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,1733 € - 0,3184 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2303 € - 0,4244 € 8989 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
  • sur 3
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022511

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
7031 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022597

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184516

Gamme de prix
0,3728 € - 0,2029 €

Niveaux de stock
6816 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184561

Gamme de prix
0,3838 € - 0,2062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022641

Gamme de prix
0,1796 € - 0,1617 €

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022481

Gamme de prix
0,1844 € - 0,1659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022498

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022566

Gamme de prix
0,2336 € - 0,2102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184523

Gamme de prix
0,3838 € - 0,2062 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022580

Gamme de prix
0,1611 € - 0,145 €

Niveaux de stock
12621 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022504

Gamme de prix
0,228 € - 0,2052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022559

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
61117 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022634

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
9057 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184585

Gamme de prix
0,3915 € - 0,2116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184509

Gamme de prix
0,431 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
12538 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184783

Gamme de prix
0,4419 € - 0,2391 €

Niveaux de stock
2283 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184608

Gamme de prix
0,4079 € - 0,2193 €

Niveaux de stock
9753 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.75 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184684

Gamme de prix
0,3838 € - 0,2062 €

Niveaux de stock
17300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184554

Gamme de prix
0,3184 € - 0,1733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184639

Gamme de prix
0,4244 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
8989 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm