Menu Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2193 € - 0,4079 € 3016 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2303 € - 0,4244 € 3321 En stock
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,2105 € - 0,3882 € 9791 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2118 € - 0,2118 € 10200 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2193 € - 0,4079 € 5219 En stock
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3626 € - 0,3626 € 12399 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2118 € - 0,2118 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2129 € - 0,2365 € 3446 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2567 € - 0,2567 € 10000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
10022573 0,2567 € - 0,2567 € 998 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1217 € - 0,1217 € 988 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2116 € - 0,3915 € 6668 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,2303 € - 0,4244 € 6684 En stock
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,216 € - 0,3981 € 6140 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,2895 € - 0,2895 € 5376 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2105 € - 0,3882 € 8200 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2062 € - 0,3838 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,2259 € - 0,4167 € 18296 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1172 € - 0,1302 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,1196 € - 0,1328 € 12826 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
  • sur 3
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184769

Gamme de prix
0,4079 € - 0,2193 €

Niveaux de stock
3016 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184660

Gamme de prix
0,4244 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
3321 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184714

Gamme de prix
0,3882 € - 0,2105 €

Niveaux de stock
9791 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381502

Gamme de prix
0,2118 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
10200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184745

Gamme de prix
0,4079 € - 0,2193 €

Niveaux de stock
5219 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.9 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381533

Gamme de prix
0,3626 € - 0,3626 €

Niveaux de stock
12399 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381496

Gamme de prix
0,2118 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022542

Gamme de prix
0,2365 € - 0,2129 €

Niveaux de stock
3446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022474

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022573

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturel

10022658

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184592

Gamme de prix
0,3915 € - 0,2116 €

Niveaux de stock
6668 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184646

Gamme de prix
0,4244 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
6684 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184738

Gamme de prix
0,3981 € - 0,216 €

Niveaux de stock
6140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381526

Gamme de prix
0,2895 € - 0,2895 €

Niveaux de stock
5376 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184707

Gamme de prix
0,3882 € - 0,2105 €

Niveaux de stock
8200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184691

Gamme de prix
0,3838 € - 0,2062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    6.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184776

Gamme de prix
0,4167 € - 0,2259 €

Niveaux de stock
18296 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022467

Gamme de prix
0,1302 € - 0,1172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022603

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1196 €

Niveaux de stock
12826 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm