Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1212 € - 0,1212 € 39955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1212 € - 0,1212 € 89 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,1151 € - 0,1151 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,075 € - 0,08 € 145 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1319 € - 0,1319 € 12400 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,1212 € - 0,1212 € 44 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1151 € - 0,1151 € 1995 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1212 € - 0,1212 € 112 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,1151 € - 0,1151 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,0803 € - 0,0856 € 5996 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1151 € - 0,1151 € 998 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,3307 € - 0,3307 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
0,304 € - 0,304 € 14000 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,3541 € - 0,3541 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
0,1707 € - 0,1897 € 125000 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1572 € - 0,1747 € 3446 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,1961 € - 0,2179 € 16085 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1622 € - 0,1803 € 8890 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,3159 € - 0,3511 € 4000 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
0,1372 € - 0,1525 € 372 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028018

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
39955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028094

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Gamme de prix
0,08 € - 0,075 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028322

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028216

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
1995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028063

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Gamme de prix
0,0856 € - 0,0803 €

Niveaux de stock
5996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028124

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Gamme de prix
0,3307 € - 0,3307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Gamme de prix
0,3541 € - 0,3541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Gamme de prix
0,1897 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
125000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028704

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1572 €

Niveaux de stock
3446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Support de vis 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028766

Gamme de prix
0,2179 € - 0,1961 €

Niveaux de stock
16085 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028636

Gamme de prix
0,1803 € - 0,1622 €

Niveaux de stock
8890 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028612

Gamme de prix
0,3511 € - 0,3159 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028629

Gamme de prix
0,1525 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
372 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm