Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1625 € - 0,1805 € 998 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1483 € - 0,1648 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,1658 € - 0,1842 € 618 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,2905 € - 0,3228 € 6031 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,1622 € - 0,1803 € 8890 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,304 € - 0,304 € 14000 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,4059 € - 0,4059 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
0,1372 € - 0,1525 € 372 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
12.7 mm
0,3159 € - 0,3511 € 4000 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
0,1319 € - 0,1319 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
0,2064 € - 0,2294 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1707 € - 0,1897 € 125000 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,3541 € - 0,3541 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.5 mm
3.1 mm
8.0 mm
0,3307 € - 0,3307 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
0,1862 € - 0,2069 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,3417 € - 0,3417 € 11200 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,3159 € - 0,351 € 9000 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
0,1811 € - 0,2013 € 9429 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1319 € - 0,1319 € 9500 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
0,3651 € - 0,3651 € 12994 En stock
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
  • sur 6
Support de vis 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028773

Gamme de prix
0,1805 € - 0,1625 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028681

Gamme de prix
0,1648 € - 0,1483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Support de vis 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028759

Gamme de prix
0,1842 € - 0,1658 €

Niveaux de stock
618 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028742

Gamme de prix
0,3228 € - 0,2905 €

Niveaux de stock
6031 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028636

Gamme de prix
0,1803 € - 0,1622 €

Niveaux de stock
8890 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.5 mm PA

10381649

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Gamme de prix
0,4059 € - 0,4059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.9 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028629

Gamme de prix
0,1525 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
372 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028612

Gamme de prix
0,3511 € - 0,3159 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Gamme de prix
0,2294 € - 0,2064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Gamme de prix
0,1897 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
125000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 8.0 mm PA

10381748

Gamme de prix
0,3541 € - 0,3541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Gamme de prix
0,3307 € - 0,3307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Gamme de prix
0,2069 € - 0,1862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Gamme de prix
0,3417 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028605

Gamme de prix
0,351 € - 0,3159 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Support de vis 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028780

Gamme de prix
0,2013 € - 0,1811 €

Niveaux de stock
9429 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 5.0 mm PA

10381670

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 10.5 mm PA

10381755

Gamme de prix
0,3651 € - 0,3651 €

Niveaux de stock
12994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm