Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1151 € - 0,1151 € 1995 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1192 € - 0,1325 € 3919 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,1151 € - 0,1151 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,075 € - 0,08 € 145 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1319 € - 0,1319 € 8397 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,1273 € - 0,1414 € 1826 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
0,1274 € - 0,1326 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1151 € - 0,1151 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1151 € - 0,1151 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,3307 € - 0,3307 € 431 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0997 € - 0,106 € 380 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,1482 € - 0,1646 € 3953 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
15.9 mm
0,1319 € - 0,1319 € 12400 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,1151 € - 0,1151 € 5955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
0,1319 € - 0,1319 € 5989 En stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,1311 € - 0,1457 € 1380 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
7.9 mm
0,2655 € - 0,295 € 2148 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,2905 € - 0,3228 € 6031 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,3165 € - 0,3165 € 12189 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,3933 € - 0,3933 € Demander le délai de livraison ici
5.8 mm
6.4 mm
3.8 mm
14.2 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028216

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
1995 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Gamme de prix
0,1325 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
3919 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028179

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028254

Gamme de prix
0,08 € - 0,075 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
8397 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028582

Gamme de prix
0,1414 € - 0,1273 €

Niveaux de stock
1826 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Gamme de prix
0,1326 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028308

Gamme de prix
0,3307 € - 0,3307 €

Niveaux de stock
431 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10027974

Gamme de prix
0,106 € - 0,0997 €

Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028551

Gamme de prix
0,1646 € - 0,1482 €

Niveaux de stock
3953 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028131

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
5955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
5989 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    5.5 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028599

Gamme de prix
0,1457 € - 0,1311 €

Niveaux de stock
1380 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028674

Gamme de prix
0,295 € - 0,2655 €

Niveaux de stock
2148 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028742

Gamme de prix
0,3228 € - 0,2905 €

Niveaux de stock
6031 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Gamme de prix
0,3165 € - 0,3165 €

Niveaux de stock
12189 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.8 mm 14.2 mm PA

10381762

Gamme de prix
0,3933 € - 0,3933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm