Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1494 € - 0,166 € 17000 En stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,3307 € - 0,3307 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
6.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
0,1319 € - 0,1319 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
0,304 € - 0,304 € 26449 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,3159 € - 0,3511 € 4000 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
0,3417 € - 0,3417 € 11200 En stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,2064 € - 0,2294 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1707 € - 0,1897 € 125000 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1961 € - 0,2179 € 16085 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1625 € - 0,1805 € 998 En stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1212 € - 0,1212 € 997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,1397 € - 0,1552 € 20433 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1212 € - 0,1212 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,1212 € - 0,1212 € 6514 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,351 € - 0,3598 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1151 € - 0,1151 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,304 € - 0,304 € 9300 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,1233 € - 0,137 € 9651 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
4.7 mm
0,0846 € - 0,0846 € 994 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1212 € - 0,1212 € Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028698

Gamme de prix
0,166 € - 0,1494 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.1 mm PA

10381700

Gamme de prix
0,3307 € - 0,3307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.5 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.3 mm PA

10381717

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 3.1 mm PA

10381632

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
26449 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028612

Gamme de prix
0,3511 € - 0,3159 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Gamme de prix
0,3417 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
11200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Gamme de prix
0,2294 € - 0,2064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Gamme de prix
0,1897 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
125000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Support de vis 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028766

Gamme de prix
0,2179 € - 0,1961 €

Niveaux de stock
16085 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Support de vis 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturel

10028773

Gamme de prix
0,1805 € - 0,1625 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Gamme de prix
0,1552 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
20433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028001

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028087

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
6514 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Gamme de prix
0,3598 € - 0,351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028247

Gamme de prix
0,1151 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
9300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 4.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028575

Gamme de prix
0,137 € - 0,1233 €

Niveaux de stock
9651 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0846 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non-empilable
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Gamme de prix
0,1212 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm