Menu Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1248 € - 0,1248 € 2977 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1426 € - 0,1426 € 73000 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
12.0 mm
0,1865 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,137 € - 0,1427 € 1999 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
15.9 mm
0,1865 € - 0,1865 € 15000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,1333 € - 0,1481 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1426 € - 0,1426 € 7035 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
14.0 mm
0,1248 € - 0,1248 € 606 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
0,1508 € - 0,1508 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1865 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1596 € - 0,1596 € 6000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1659 € - 0,1843 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1398 € - 0,1398 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,1558 € - 0,1558 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,179 € - 0,179 € 1009 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
2970 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1643 € - 0,345 € 1315 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,1612 € - 0,2961 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
0,179 € - 0,179 € 1000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
0,20 € - 0,20 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
21.7 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023723

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
2977 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10022986

Gamme de prix
0,1426 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
73000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023716

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023792

Gamme de prix
0,1427 € - 0,137 €

Niveaux de stock
1999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10002209

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023907

Gamme de prix
0,1481 € - 0,1333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10022993

Gamme de prix
0,1426 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
7035 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023846

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
606 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023761

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023686

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10001813

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture à pression
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10487754

Gamme de prix
0,1843 € - 0,1659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture à pression
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10022917

Gamme de prix
0,1398 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.5 mm
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10557181

Gamme de prix
0,1558 € - 0,1558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture à pression
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023181

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
1009 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151884


Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 3.2 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151808

Gamme de prix
0,345 € - 0,1643 €

Niveaux de stock
1315 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 5.0 mm PA6 Naturel

10067710

Gamme de prix
0,2961 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.8 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023143

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 21.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151570

Gamme de prix
0,20 € - 0,20 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm