Menu Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,179 € - 0,179 € 2970 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2118 € - 0,2118 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1012 € - 0,1012 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1552 € - 0,1725 € 36570 En stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
6.0 mm
0,1351 € - 0,1351 € 62 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1377 € - 0,1435 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1589 € - 0,1765 € 72000 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1248 € - 0,1248 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1492 € - 0,1492 € 3530 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1865 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1492 € - 0,1492 € 3891 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,2052 € - 0,228 € 11046 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1135 € - 0,1261 € 967 En stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
0,3193 € - 0,3193 € 10996 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
0,1231 € - 0,1282 € 113024 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,1865 € - 0,1865 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1351 € - 0,1351 € 2095 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1776 € - 0,3729 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,1113 € - 0,1183 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023518

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023709

Gamme de prix
0,2118 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10002339

Gamme de prix
0,1012 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023075

Gamme de prix
0,1725 € - 0,1552 €

Niveaux de stock
36570 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.8 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10002353

Gamme de prix
0,1351 € - 0,1351 €

Niveaux de stock
62 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10002254

Gamme de prix
0,1435 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023914

Gamme de prix
0,1765 € - 0,1589 €

Niveaux de stock
72000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023662

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10002247

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
3530 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023747

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10002155

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
3891 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023433

Gamme de prix
0,228 € - 0,2052 €

Niveaux de stock
11046 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10023037

Gamme de prix
0,1261 € - 0,1135 €

Niveaux de stock
967 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.8 mm
Entretoise CI montage inverse 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001998

Gamme de prix
0,3193 € - 0,3193 €

Niveaux de stock
10996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10002162

Gamme de prix
0,1282 € - 0,1231 €

Niveaux de stock
113024 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023624

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10002322

Gamme de prix
0,1351 € - 0,1351 €

Niveaux de stock
2095 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 11.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151761

Gamme de prix
0,3729 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023358

Gamme de prix
0,1183 € - 0,1113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151686


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm