Menu Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1865 € - 0,1865 € 5000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1356 € - 0,1356 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1012 € - 0,1012 € 33637 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1477 € - 0,1642 € 2049 En stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
0,1589 € - 0,1765 € 4000 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1369 € - 0,1369 € 18873 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
16.0 mm
0,1459 € - 0,152 € 2000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.0 mm
0,1274 € - 0,1327 € 10081 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,1456 € - 0,1456 € 2300 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1274 € - 0,1327 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
0,0294 € - 0,0294 € 16000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1915 € - 0,2128 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,4372 € - 0,4372 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,1248 € - 0,1248 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
6.4 mm
0,1104 € - 0,1227 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
8.0 mm
0,1012 € - 0,1012 € 9 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1297 € - 0,1441 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1369 € - 0,1369 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10002261

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10001943

Gamme de prix
0,1356 € - 0,1356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023488

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023501

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10002308

Gamme de prix
0,1012 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
33637 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap-Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 5.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023068

Gamme de prix
0,1642 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
2049 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.8 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023549

Gamme de prix
0,1765 € - 0,1589 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001981

Gamme de prix
0,1369 € - 0,1369 €

Niveaux de stock
18873 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 19.0 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10002117

Gamme de prix
0,152 € - 0,1459 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10002193

Gamme de prix
0,1327 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
10081 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023778

Gamme de prix
0,1456 € - 0,1456 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023853

Gamme de prix
0,1327 € - 0,1274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10002285

Gamme de prix
0,0294 € - 0,0294 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023891

Gamme de prix
0,2128 € - 0,1915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10381410

Gamme de prix
0,4372 € - 0,4372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 - 1.4 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023808

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023082

Gamme de prix
0,1227 € - 0,1104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.8 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10002360

Gamme de prix
0,1012 € - 0,1012 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023877

Gamme de prix
0,1441 € - 0,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    1.5 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.6 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023020

Gamme de prix
0,1369 € - 0,1369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre trou A
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage B
    1.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm