Menu Rechercher

Entretoises - Double verrouillage/deux pattes/tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2447 € - 0,2447 € 4096 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,3746 € - 0,3746 € 15098 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
13.6 mm
0,3149 € - 0,3149 € 24438 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
8.9 mm
0,3507 € - 0,3507 € 11530 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
11.6 mm
0,3357 € - 0,3357 € 15000 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
9.9 mm
0,2775 € - 0,2775 € 14899 En stock
2.5 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
7.6 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381434

Gamme de prix
0,2447 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
4096 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 13.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381489

Gamme de prix
0,3746 € - 0,3746 €

Niveaux de stock
15098 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381458

Gamme de prix
0,3149 € - 0,3149 €

Niveaux de stock
24438 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381472

Gamme de prix
0,3507 € - 0,3507 €

Niveaux de stock
11530 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381465

Gamme de prix
0,3357 € - 0,3357 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381441

Gamme de prix
0,2775 € - 0,2775 €

Niveaux de stock
14899 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm