Menu Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
771 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0827 € - 0,1022 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0664 € - 0,0888 € 8 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,179 € - 0,179 € 2885 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1187 € - 0,1187 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
0,511 € - 0,8286 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
0,1422 € - 0,1422 € 1000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1582 € - 0,1582 € 300 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1241 € - 0,1379 € 12708 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,093 € - 0,1033 € 898 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2075 € - 0,2075 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1117 € - 0,1241 € 212 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
10017692 0,2075 € - 0,2075 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.7 mm
0,3179 € - 0,3179 € 7000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1073 € - 0,1192 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2075 € - 0,2075 € 2982 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,2024 € - 0,2024 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1265 € - 0,1406 € 3000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
0,1035 € - 0,115 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1508 € - 0,1508 € 1000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10365472

Gamme de prix
0,1022 € - 0,0827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.7 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10365465

Gamme de prix
0,0888 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.7 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10014189

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2885 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette allongée sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.6 mm PA UL94 V-0 Naturel

10559505

Gamme de prix
0,1187 € - 0,1187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10636763

Gamme de prix
0,8286 € - 0,511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011980

Gamme de prix
0,1422 € - 0,1422 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10378908

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.8 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10378915

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.8 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10018279

Gamme de prix
0,1379 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
12708 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10017685

Gamme de prix
0,1033 € - 0,093 €

Niveaux de stock
898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017753

Gamme de prix
0,2075 € - 0,2075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10017807

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1117 €

Niveaux de stock
212 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017692

Gamme de prix
0,2075 € - 0,2075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10017647

Gamme de prix
0,3179 € - 0,3179 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10018040

Gamme de prix
0,1192 € - 0,1073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 38.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017678

Gamme de prix
0,2075 € - 0,2075 €

Niveaux de stock
2982 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10487815

Gamme de prix
0,2024 € - 0,2024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10017548

Gamme de prix
0,1406 € - 0,1265 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10017746

Gamme de prix
0,115 € - 0,1035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10017623

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm