Menu Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
771 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1397 € - 0,1397 € 2395 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
18.0 mm
0,101 € - 0,1073 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
0,1397 € - 0,1397 € 967 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
0,2078 € - 0,2309 € 14030 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
4.8 mm
0,1397 € - 0,1397 € 11263 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
0,1397 € - 0,1397 € 2335 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
0,1421 € - 0,1421 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,191 € - 0,191 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
0,1187 € - 0,1187 € 1000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,1397 € - 0,1397 € 3000 En stock
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,191 € - 0,191 € 808 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
0,1206 € - 0,134 € 11998 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
1.6 mm
0,1397 € - 0,1397 € 4000 En stock
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1397 € - 0,1397 € 2000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
9.5 mm
0,1043 € - 0,1109 € 156 En stock
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1187 € - 0,1187 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
0,0933 € - 0,0933 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
0,1508 € - 0,1508 € 2998 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,191 € - 0,191 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
0,1363 € - 0,1363 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10015674

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
2395 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Noir

10015506

Gamme de prix
0,1073 € - 0,101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10015711

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
967 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10015742

Gamme de prix
0,2309 € - 0,2078 €

Niveaux de stock
14030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    3.9 mm
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10015582

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
11263 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10015636

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
2335 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10634196

Gamme de prix
0,1421 € - 0,1421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10015643

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10559406

Gamme de prix
0,1187 € - 0,1187 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10014813

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10015629

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
808 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10015728

Gamme de prix
0,134 € - 0,1206 €

Niveaux de stock
11998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    3.9 mm
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10014899

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10015773

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    3.9 mm
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10014806

Gamme de prix
0,1109 € - 0,1043 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10630297

Gamme de prix
0,1187 € - 0,1187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm PA UL94 V-2 Noir

10015698

Gamme de prix
0,0933 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004920

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10015704

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10487686

Gamme de prix
0,1363 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm