Menu Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
771 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1985 € - 0,1985 € 2474 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1508 € - 0,1508 € 13938 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1508 € - 0,1508 € 1010 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1508 € - 0,1508 € 1000 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,20 € - 0,20 € 26722 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
30.0 mm
0,2358 € - 0,2358 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
9.5 mm
0,179 € - 0,179 € 15000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,1797 € - 0,1997 € 895 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1508 € - 0,1508 € 7362 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
30.0 mm
0,1508 € - 0,1508 € 2051 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1985 € - 0,1985 € 18 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1508 € - 0,1508 € 9000 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,179 € - 0,179 € 4000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1086 € - 0,1154 € 531 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1508 € - 0,1508 € 13795 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,0986 € - 0,1095 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,179 € - 0,179 € 12000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,2179 € - 0,2179 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,1508 € - 0,1508 € 100 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10005101

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
2474 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10005194

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
13938 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10005156

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
1010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004579

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004944

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10005040

Gamme de prix
0,20 € - 0,20 €

Niveaux de stock
26722 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10110683

Gamme de prix
0,2358 € - 0,2358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    3.9 mm
  • Diamètre trou A
    2.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 38.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004500

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10005071

Gamme de prix
0,1997 € - 0,1797 €

Niveaux de stock
895 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10005033

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
7362 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004968

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
2051 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004975

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10005187

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004425

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004494

Gamme de prix
0,1154 € - 0,1086 €

Niveaux de stock
531 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10005132

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
13795 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004524

Gamme de prix
0,1095 € - 0,0986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004487

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004449

Gamme de prix
0,2179 € - 0,2179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10005200

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    6.0 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm