Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1008 € - 0,1072 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5351 € - 0,8837 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10157237 | 0,8901 € - 0,8901 € | 1000 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,7171 € - 1,1849 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3056 € - 0,3056 € | 1000 En stock |
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4217 € - 0,4217 € | 998 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0309 € - 0,0309 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6471 € - 1,0687 € | 400 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,1786 € | 131 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5351 € - 0,8837 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5351 € - 0,8837 € | 400 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0346 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6314 € - 1,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,1345 € | 3000 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,1881 € | 498 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1098 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10157619 | 0,1881 € - 0,1881 € | 1397 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,1786 € - 0,1786 € | 550 En stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,351 € - 0,351 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0751 € - 1,0751 € | 500 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer