Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme d'entretoise | Matière | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5571 € - 1,0858 € | 2164 En stock |
|
Nylon
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4524 € - 0,5203 € | Demander le délai de livraison ici |
Hexagonal
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,75 € - 1,4608 € | 1340 En stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3731 € - 0,3731 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2746 € - 0,2746 € | 981 En stock |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3119 € - 0,3119 € | 1020 En stock |
Rond
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,406 € - 0,406 € | 11 En stock |
Rond
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4299 € - 0,4299 € | 137 En stock |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6642 € - 0,6642 € | 1000 En stock |
Rond
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3731 € - 0,3731 € | 500 En stock |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4299 € - 0,4299 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,406 € - 0,406 € | 1043 En stock |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9388 € - 1,0732 € | 1024 En stock |
Rond
|
PA
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2059 € - 1,5672 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4566 € - 0,5703 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,506 € - 0,6315 € | 1997 En stock |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6433 € - 0,8986 € | 1000 En stock |
Rond
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5056 € - 0,8225 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5986 € - 0,715 € | 1296 En stock |
Rond
|
PA
|
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4777 € - 0,5955 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
PA
|
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer