Menu Rechercher

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
319 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur filetage Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,4079 € - 0,6624 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,9695 € - 1,3643 € 163 En stock
Acier inoxydable
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
1,5793 € - 2,2461 € 318 En stock
Acier inoxydable
12.0 mm
M6
10.0 mm
1,3468 € - 2,1891 € 802 En stock
Acier inoxydable
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,8181 € - 1,5969 € 100 En stock
Laiton
10.0 mm
M3
35.0 mm
0,2285 € - 0,8722 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
10644591 0,3661 € - 0,3969 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,4467 € - 0,4884 € 800 En stock
Acier
8.0 mm
M4
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Laiton
5.0 mm
M3
12.0 mm
900 En stock
Laiton
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,4497 € - 0,4899 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
7.0 mm
M3
8.0 mm
0,5447 € - 0,5922 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
5.0 mm
M3
20.0 mm
0,665 € - 0,7259 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
8.0 mm
M4
15.0 mm
0,2956 € - 0,3205 € Demander le délai de livraison ici
Acier
7.0 mm
M3
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Laiton
5.0 mm
M3
15.0 mm
0,319 € - 0,3455 € Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
M3
20.0 mm
0,6144 € - 0,6709 € Demander le délai de livraison ici
Laiton
7.0 mm
M4
20.0 mm
0,2956 € - 0,3205 € 300 En stock
Acier
6.0 mm
M3
12.0 mm
1400 En stock
Acier
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,319 € - 0,3455 € Demander le délai de livraison ici
Acier
7.0 mm
M3
15.0 mm
  • sur 16
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226971

Gamme de prix
0,6624 € - 0,4079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10227046

Gamme de prix
1,3643 € - 0,9695 €

Niveaux de stock
163 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Gamme de prix
2,2461 € - 1,5793 €

Niveaux de stock
318 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M6
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Gamme de prix
2,1891 € - 1,3468 €

Niveaux de stock
802 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M5
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Gamme de prix
1,5969 € - 0,8181 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Metric
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Entretoise Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10098431

Gamme de prix
0,8722 € - 0,2285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4-40
  • Distance à plat
    5.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591

Gamme de prix
0,3969 € - 0,3661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10634394

Gamme de prix
0,4884 € - 0,4467 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10635810

Gamme de prix
0,4899 € - 0,4497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10636657

Gamme de prix
0,5922 € - 0,5447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10635773

Gamme de prix
0,7259 € - 0,665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371

Gamme de prix
0,3205 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10337479


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10629642

Gamme de prix
0,3455 € - 0,319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481

Gamme de prix
0,6709 € - 0,6144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Nickelé
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10634608

Gamme de prix
0,3205 € - 0,2956 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530


Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10637401

Gamme de prix
0,3455 € - 0,319 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Zingué
  • Matière complète
    Acier
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Type de filetage
    Auto-taraudeur
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3