Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.
Séries: SR2791
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Distance à plat | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0848 € - 0,0848 € | 2977 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1204 € - 0,1204 € | 3000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 765 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1537 € - 0,1537 € | 2952 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 2197 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,0822 € | 4050 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2568 € - 0,2568 € | 1000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0708 € | 12648 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,0354 € | 225 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0516 € | 2990 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,0801 € | 5000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1302 € | 2990 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,059 € - 0,059 € | 102 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1083 € - 0,1083 € | 1358 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,2105 € | 4000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 2000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,4196 € - 0,4196 € | 3000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0401 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,2329 € | 1036 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0638 € - 0,0638 € | 20000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer