Menu Rechercher

Entretoises hexagonales non filetées

En stock

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
94 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Distance à plat Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1204 € - 0,1204 € 3000 En stock
9.5 mm
#8
15.9 mm
0,0542 € - 0,0542 € 63 En stock
4.8 mm
22.2 mm
0,0708 € - 0,0708 € 12648 En stock
4.8 mm
#4
38.1 mm
0,059 € - 0,059 € 102 En stock
4.8 mm
25.4 mm
0,0801 € - 0,0801 € 5000 En stock
6.4 mm
22.2 mm
0,1302 € - 0,1302 € 2990 En stock
9.5 mm
#8
19.1 mm
0,0638 € - 0,0638 € 20000 En stock
6.4 mm
15.9 mm
0,4193 € - 0,4193 € 149 En stock
9.5 mm
76.2 mm
0,0535 € - 0,0661 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
19.1 mm
0,0559 € - 0,0691 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,0429 € - 0,0529 € 1000 En stock
6.0 mm
M4
8.0 mm
0,0642 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
25.4 mm
0,0274 € - 0,0338 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
#10
12.7 mm
0,1414 € - 0,2121 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#6
31.8 mm
0,0239 € - 0,0295 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#2
11.1 mm
0,0517 € - 0,0638 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
15.9 mm
0,0448 € - 0,0553 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#6
9.5 mm
0,0499 € - 0,0616 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
12.7 mm
0,054 € - 0,0667 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,0571 € - 0,0705 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
22.2 mm
  • sur 5
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Gamme de prix
0,1204 € - 0,1204 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise 4.8 mm 22.2 mm

10010419

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    4.8 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Gamme de prix
0,0708 € - 0,0708 €

Niveaux de stock
12648 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise 4.8 mm 25.4 mm

10010426

Gamme de prix
0,059 € - 0,059 €

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    4.8 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 6.4 mm 22.2 mm

10010501

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0801 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Gamme de prix
0,1302 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise 6.4 mm 15.9 mm

10010488

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Gris clair

10010563

Gamme de prix
0,4193 € - 0,4193 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    76.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 19.1 mm

10372173

Gamme de prix
0,0661 € - 0,0535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm

10372616

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 8.0 mm

10372739

Gamme de prix
0,0529 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 25.4 mm

10372289

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #10 12.7 mm

10372692

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #10
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 31.8 mm

10372364

Gamme de prix
0,2121 € - 0,1414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #2 11.1 mm

10372548

Gamme de prix
0,0295 € - 0,0239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #2
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 15.9 mm

10372340

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #6 9.5 mm

10372500

Gamme de prix
0,0553 € - 0,0448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm

10372166

Gamme de prix
0,0616 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 15.9 mm

10372593

Gamme de prix
0,0667 € - 0,054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 22.2 mm

10372319

Gamme de prix
0,0705 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm