Menu Rechercher

Entretoises hexagonales non filetées

En stock

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
94 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Distance à plat Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0375 € - 0,0463 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,0642 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#6
25.4 mm
0,049 € - 0,0606 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
14.3 mm
0,0499 € - 0,0616 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
12.7 mm
0,0499 € - 0,0616 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
12.7 mm
0,0428 € - 0,0528 € 1000 En stock
6.4 mm
#8
9.5 mm
0,0642 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
25.4 mm
0,0496 € - 0,0496 € 765 En stock
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,0496 € - 0,0496 € 2197 En stock
6.4 mm
12.7 mm
0,2568 € - 0,2568 € 1000 En stock
9.5 mm
50.8 mm
0,0516 € - 0,0516 € 2990 En stock
4.8 mm
19.1 mm
0,0638 € - 0,0638 € 20000 En stock
6.4 mm
15.9 mm
0,0801 € - 0,0801 € 5000 En stock
6.4 mm
22.2 mm
0,1302 € - 0,1302 € 2990 En stock
9.5 mm
#8
19.1 mm
0,0542 € - 0,0542 € 63 En stock
4.8 mm
22.2 mm
0,0734 € - 0,0734 € 7708 En stock
6.4 mm
19.1 mm
0,0848 € - 0,0848 € 2977 En stock
6.4 mm
31.8 mm
0,2105 € - 0,2105 € 4000 En stock
9.5 mm
#8
38.1 mm
0,1083 € - 0,1083 € 1358 En stock
6.4 mm
#6
50.8 mm
0,2329 € - 0,2329 € 1036 En stock
9.5 mm
44.5 mm
  • sur 5
Support femelle-femelle 6.0 mm M3 20.0 mm

10372715

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 25.4 mm

10372234

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 14.3 mm

10372371

Gamme de prix
0,0606 € - 0,049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 12.7 mm

10372265

Gamme de prix
0,0616 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm

10372166

Gamme de prix
0,0616 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Gamme de prix
0,0528 € - 0,0428 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 25.4 mm

10372289

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 15.9 mm

10010396

Gamme de prix
0,0496 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise 6.4 mm 12.7 mm

10010471

Gamme de prix
0,0496 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
2197 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 9.5 mm 50.8 mm

10010556

Gamme de prix
0,2568 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    50.8 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 4.8 mm 19.1 mm

10010402

Gamme de prix
0,0516 € - 0,0516 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    4.8 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 6.4 mm 15.9 mm

10010488

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 6.4 mm 22.2 mm

10010501

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0801 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Gamme de prix
0,1302 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise 4.8 mm 22.2 mm

10010419

Gamme de prix
0,0542 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    4.8 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 6.4 mm 19.1 mm

10010495

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0734 €

Niveaux de stock
7708 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise 6.4 mm 31.8 mm

10010433

Gamme de prix
0,0848 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
2977 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Gamme de prix
0,2105 € - 0,2105 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Gamme de prix
0,1083 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
1358 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise 9.5 mm 44.5 mm

10010549

Gamme de prix
0,2329 € - 0,2329 €

Niveaux de stock
1036 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière complète
    Chlorure de polyvinyle chloré
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    44.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0