Menu Rechercher

Entretoises hexagonales non filetées

En stock

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
94 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Distance à plat Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0642 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
25.4 mm
0,041 € - 0,0506 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#6
6.4 mm
0,0239 € - 0,0295 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#2
11.1 mm
0,0627 € - 0,0775 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M4
20.0 mm
0,0671 € - 0,0829 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M4
25.0 mm
0,0274 € - 0,0338 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
#10
12.7 mm
0,0531 € - 0,0656 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
14.3 mm
0,1106 € - 0,1366 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,046 € - 0,0568 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M4
12.0 mm
0,041 € - 0,0506 € 799 En stock
6.0 mm
M4
6.0 mm
0,0608 € - 0,0811 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#6
4.8 mm
0,041 € - 0,0506 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
6.4 mm
0,049 € - 0,0605 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
19.1 mm
0,0596 € - 0,0736 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
22.2 mm
  • sur 5
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 25.4 mm

10372289

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #6 6.4 mm

10372494

Gamme de prix
0,0506 € - 0,041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #2 11.1 mm

10372548

Gamme de prix
0,0295 € - 0,0239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #2
  • Distance à plat
    4.8 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 20.0 mm

10372784

Gamme de prix
0,0775 € - 0,0627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 25.0 mm

10372791

Gamme de prix
0,0829 € - 0,0671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 9.5 mm #10 12.7 mm

10372692

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #10
  • Distance à plat
    9.5 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 14.3 mm

10372531

Gamme de prix
0,0656 € - 0,0531 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm

10372296

Gamme de prix
0,1366 € - 0,1106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 12.0 mm

10372753

Gamme de prix
0,0568 € - 0,046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 6.0 mm

10372722

Gamme de prix
0,0506 € - 0,041 €

Niveaux de stock
799 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 4.8 mm

10372418

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 6.4 mm

10372456

Gamme de prix
0,0506 € - 0,041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 19.1 mm

10372272

Gamme de prix
0,0605 € - 0,049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 22.2 mm

10372579

Gamme de prix
0,0736 € - 0,0596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm