Menu Rechercher

Entretoises isolantes hexagonales

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
137 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Distance à plat Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
1,975 € - 1,975 € 54 En stock
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,1212 € - 1,1212 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1,2966 € - 1,2966 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,2966 € - 1,2966 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,1039 € - 2,1039 € 89 En stock
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,9623 € - 1,9623 € 98 En stock
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,8494 € - 1,8494 € 9647 En stock
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,8494 € - 1,8494 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,2951 € - 2,2951 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,3262 € - 2,3262 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
2,6106 € - 2,6106 € 101 En stock
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
2,4045 € - 2,4045 € 97 En stock
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,5078 € - 2,5078 € 68 En stock
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
2,1362 € - 2,1362 € 98 En stock
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2792 € - 4,2792 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
1,2966 € - 1,2966 € 100 En stock
6.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5,9674 € - 5,9674 € 1800 En stock
12.7 mm
12.7 mm
20.0 mm
2,1362 € - 2,1362 € 64 En stock
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,3262 € - 2,3262 € 50 En stock
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
3,8969 € - 3,8969 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
  • sur 7
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Gamme de prix
1,975 € - 1,975 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M2.5 4.0 mm PA

10429440

Gamme de prix
1,1212 € - 1,1212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 7.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161616

Gamme de prix
1,2966 € - 1,2966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161531

Gamme de prix
1,2966 € - 1,2966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 25.0 mm

10156315

Gamme de prix
2,1039 € - 2,1039 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Gamme de prix
1,9623 € - 1,9623 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Gamme de prix
1,8494 € - 1,8494 €

Niveaux de stock
9647 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Gamme de prix
1,8494 € - 1,8494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Gamme de prix
2,2951 € - 2,2951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Gamme de prix
2,3262 € - 2,3262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10156575

Gamme de prix
2,6106 € - 2,6106 €

Niveaux de stock
101 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal M3 40.0 mm Nylon 6

10156377

Gamme de prix
2,4045 € - 2,4045 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal M5 25.0 mm Nylon 6

10429488

Gamme de prix
2,5078 € - 2,5078 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal M3 30.0 mm Nylon 6

10156346

Gamme de prix
2,1362 € - 2,1362 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 12.7 mm M6 55.0 mm Polyamide

10156858

Gamme de prix
4,2792 € - 4,2792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Longueur filetage
    12.7 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M2.5 7.0 mm

10314470

Gamme de prix
1,2966 € - 1,2966 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 12.7 mm M5 20.0 mm

10313848

Gamme de prix
5,9674 € - 5,9674 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Gamme de prix
2,1362 € - 2,1362 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Gamme de prix
2,3262 € - 2,3262 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 12.7 mm M6 45.0 mm

10156803

Gamme de prix
3,8969 € - 3,8969 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    45.0 mm