Menu Rechercher

Entretoises LED - Entretoises rondes, métriques

En stock

Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de LED compatibles (tous) Diamètre total Hauteur totale Ajouter au panier
0,0554 € - 0,0554 € 1000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0943 € - 0,0943 € 1166 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
22.0 mm
10109526 0,055 € - 0,055 € 673998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,0851 € - 0,0851 € 1000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
19.0 mm
0,0689 € - 0,0689 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
11.0 mm
0,1046 € - 0,1046 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
28.0 mm
0,0624 € - 0,0624 € 261 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
8.0 mm
0,0615 € - 0,0615 € 72741 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,0571 € - 0,0571 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
6.0 mm
0,0571 € - 0,0571 € 2 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,0765 € - 0,0765 € 2051 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
15.0 mm
0,0897 € - 0,0897 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
0,1026 € - 0,1026 € Demander le délai de livraison ici
T-1,3,0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0828 € - 0,0828 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
17.0 mm
0,0857 € - 0,0857 € 2990 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,11 € - 0,11 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
27.0 mm
0,1056 € - 0,1056 € 1000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
27.0 mm
0,0809 € - 0,0809 € 2011 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
17.0 mm
0,088 € - 0,088 € 12000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
  • sur 4
Entretoise LED 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109281

Gamme de prix
0,0554 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109434

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0943 €

Niveaux de stock
1166 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109526

Gamme de prix
0,055 € - 0,055 €

Niveaux de stock
673998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10478189


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109663

Gamme de prix
0,0851 € - 0,0851 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109335

Gamme de prix
0,0689 € - 0,0689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109755

Gamme de prix
0,1046 € - 0,1046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109304

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0624 €

Niveaux de stock
261 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109557

Gamme de prix
0,0615 € - 0,0615 €

Niveaux de stock
72741 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 4.8 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109533

Gamme de prix
0,0571 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109809

Gamme de prix
0,0571 € - 0,0571 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109625

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
2051 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109410

Gamme de prix
0,0897 € - 0,0897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109748

Gamme de prix
0,1026 € - 0,1026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109397

Gamme de prix
0,0828 € - 0,0828 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109892

Gamme de prix
0,0857 € - 0,0857 €

Niveaux de stock
2990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109977

Gamme de prix
0,11 € - 0,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109472

Gamme de prix
0,1056 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109649

Gamme de prix
0,0809 € - 0,0809 €

Niveaux de stock
2011 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109908

Gamme de prix
0,088 € - 0,088 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm