Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1007 € - 0,1007 € | 2049 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,0716 € - 0,0716 € | 2849 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,0753 € - 0,0753 € | 7594 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
0,0916 € - 0,0916 € | 17196 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,1113 € - 0,1113 € | 2000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,1487 € - 0,1487 € | 966 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,2985 € - 0,2985 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1059 € - 0,1059 € | 2000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
0,3224 € - 0,3224 € | 1000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,1166 € - 0,1166 € | 3917 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1567 € - 0,1567 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1141 € - 0,1141 € | 1774 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0644 € - 0,0644 € | 454 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,188 € - 0,188 € | 1000 En stock |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0954 € - 0,0954 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0735 € - 0,0735 € | 8000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0764 € - 0,0764 € | 980 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0631 € - 0,0631 € | 16446 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0719 € - 0,0719 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0631 € - 0,0631 € | 6000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer