Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
0,1007 € - 0,1007 € 2049 En stock
Rond
Naturel
Nylon
7.8 mm
0,0554 € - 0,0554 € 5000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
15.9 mm
0,0631 € - 0,0631 € 16446 En stock
Rond
Naturel
Nylon
25.4 mm
0,0568 € - 0,0568 € 3971 En stock
Rond
Naturel
Nylon
15.9 mm
0,2253 € - 0,2253 € 1000 En stock
Carré
Noir
PVC
9.5 mm
0,1005 € - 0,1005 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
6.4 mm
0,0508 € - 0,0508 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
PVC
6.4 mm
0,0783 € - 0,0783 € 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
0,0682 € - 0,0682 € 408 En stock
Rond
Noir
PVC
22.2 mm
0,0631 € - 0,0631 € 6000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
0,0783 € - 0,0783 € 3998 En stock
Rond
Naturel
Nylon
6.5 mm
0,0719 € - 0,0719 € 309 En stock
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
0,0598 € - 0,0598 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
PVC
12.7 mm
0,0764 € - 0,0764 € 980 En stock
Rond
Naturel
Nylon
9.5 mm
0,0568 € - 0,0568 € 3892 En stock
Rond
Naturel
Nylon
6.5 mm
0,0477 € - 0,0477 € 206959 En stock
Rond
Noir
PVC
4.8 mm
0,0719 € - 0,0719 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
0,0568 € - 0,0568 € 1643 En stock
Rond
Naturel
Nylon
12.7 mm
0,0644 € - 0,0644 € 920 En stock
Rond
Noir
PVC
19.1 mm
0,0869 € - 0,0869 € 16452 En stock
Rond
Naturel
Nylon
5.6 mm
  • sur 5
Entretoise LED 5.1 mm 7.8 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110508

Gamme de prix
0,1007 € - 0,1007 €

Niveaux de stock
2049 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    7.8 mm
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110089

Gamme de prix
0,0554 € - 0,0554 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110324

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
16446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    25.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110270

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
3971 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320983

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 5.1 mm 6.4 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110485

Gamme de prix
0,1005 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110249

Gamme de prix
0,0508 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110355

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110034

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110300

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110379

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110102

Gamme de prix
0,0719 € - 0,0719 €

Niveaux de stock
309 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110263

Gamme de prix
0,0598 € - 0,0598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 3.6 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110171

Gamme de prix
0,0764 € - 0,0764 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110362

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
3892 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110041

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
206959 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110157

Gamme de prix
0,0719 € - 0,0719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110393

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
1643 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110027

Gamme de prix
0,0644 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 5.6 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110461

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
16452 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    5.6 mm