Menu Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
0,0869 € - 0,0869 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
0,0515 € - 0,0515 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
0,2612 € - 0,2612 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
6.4 mm
0,1806 € - 0,1806 € 162 En stock
Oblongue
Noir
PVC
19.1 mm
0,1108 € - 0,1108 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
8.1 mm
0,0774 € - 0,0774 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
15.9 mm
0,1418 € - 0,1418 € 170 En stock
Rond
Naturel
Nylon
12.7 mm
10110584 0,1349 € - 0,1349 € 970 En stock
Rond
Naturel
Nylon
11.4 mm
0,1582 € - 0,1582 € 2830 En stock
Oblongue
Noir
PVC
15.9 mm
0,0728 € - 0,0728 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
9.5 mm
0,0869 € - 0,0869 € 15000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
0,0783 € - 0,0783 € 3998 En stock
Rond
Naturel
Nylon
6.5 mm
0,0477 € - 0,0477 € 206959 En stock
Rond
Noir
PVC
4.8 mm
0,0568 € - 0,0568 € 3971 En stock
Rond
Naturel
Nylon
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
22.2 mm
0,104 € - 0,104 € 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon
25.4 mm
0,0631 € - 0,0631 € 55975 En stock
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
0,2253 € - 0,2253 € 1000 En stock
Carré
Noir
PVC
9.5 mm
0,0719 € - 0,0719 € 309 En stock
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
  • sur 5
Entretoise LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110317

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110140

Gamme de prix
0,0515 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320976

Gamme de prix
0,2612 € - 0,2612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314111

Gamme de prix
0,1806 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
162 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 5.1 mm 8.1 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110515

Gamme de prix
0,1108 € - 0,1108 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110096

Gamme de prix
0,0774 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 5.1 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110591

Gamme de prix
0,1418 € - 0,1418 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 5.1 mm 11.4 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110584

Gamme de prix
0,1349 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    11.4 mm
Entretoise LED 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314104

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
2830 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110164

Gamme de prix
0,0728 € - 0,0728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10638934


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110294

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110379

Gamme de prix
0,0783 € - 0,0783 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110041

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
206959 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110270

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
3971 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10590003


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110133

Gamme de prix
0,104 € - 0,104 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    25.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110287

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
55975 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320983

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-2 Naturel

10110102

Gamme de prix
0,0719 € - 0,0719 €

Niveaux de stock
309 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm