Menu Rechercher

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
285 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1567 € - 0,1567 € 980 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,2024 € - 0,2024 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
28.6 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
8.0 mm
0,1567 € - 0,1567 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
4.8 mm
0,1446 € - 0,1446 € 1000 En stock
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
5.0 mm
0,1487 € - 0,1487 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1456 € - 0,1456 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1217 € - 0,1217 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1596 € - 0,1596 € 361 En stock
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
12.0 mm
0,2067 € - 0,2067 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
18.0 mm
0,119 € - 0,119 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.1 mm
0,2537 € - 0,2537 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1776 € - 0,1776 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,179 € - 0,179 € 900 En stock
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2567 € - 0,2567 € 42000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1502 € - 0,1669 € 910 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1776 € - 0,1776 € 438 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1776 € - 0,1776 € 2996 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1465 € - 0,1628 € 2970 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1776 € - 0,1776 € 925 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • sur 15
Support de verrouillage à encliqueter 11.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150894

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10445808

Gamme de prix
0,2024 € - 0,2024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151068

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151044

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150955

Gamme de prix
0,1446 € - 0,1446 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151136

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003220

Gamme de prix
0,1456 € - 0,1456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003244

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150993

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
361 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10638385

Gamme de prix
0,2067 € - 0,2067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003749

Gamme de prix
0,119 € - 0,119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003817

Gamme de prix
0,2537 € - 0,2537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003947

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003602

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003671

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
42000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

10002759

Gamme de prix
0,1669 € - 0,1502 €

Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003909

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
438 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003923

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003985

Gamme de prix
0,1628 € - 0,1465 €

Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003978

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
925 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm