Menu Rechercher

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
285 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,096 € - 0,1023 € 3998 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,096 € - 0,1023 € 16000 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0999 € - 0,1063 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,191 € - 0,191 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
19.0 mm
0,1411 € - 0,1411 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
5.0 mm
0,1456 € - 0,1456 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.0 mm
0,1955 € - 0,1955 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
12.0 mm
0,2059 € - 0,2059 € 3139 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
22.0 mm
0,1895 € - 0,1895 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
17.0 mm
0,1835 € - 0,1835 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,191 € - 0,191 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1688 € - 0,1688 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16 mm
0,2194 € - 0,2194 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
25.0 mm
0,1485 € - 0,1485 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
7.0 mm
0,1487 € - 0,1487 € 6003 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1487 € - 0,1487 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
7.0 mm
0,203 € - 0,203 € 1000 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
20.0 mm
0,1806 € - 0,1806 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1567 € - 0,1567 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
10.0 mm
0,1671 € - 0,1671 € 4678 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
10.0 mm
  • sur 15
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004210

Gamme de prix
0,1023 € - 0,096 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004159

Gamme de prix
0,1023 € - 0,096 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004364

Gamme de prix
0,1063 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.2 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150627

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10580264

Gamme de prix
0,1411 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150863

Gamme de prix
0,1456 € - 0,1456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151082

Gamme de prix
0,1955 € - 0,1955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150801

Gamme de prix
0,2059 € - 0,2059 €

Niveaux de stock
3139 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 17.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150788

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151198

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150931

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16 mm PA UL94 V-2 Naturel

10630631

Gamme de prix
0,1688 € - 0,1688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151020

Gamme de prix
0,2194 € - 0,2194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10630259

Gamme de prix
0,1485 € - 0,1485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150870

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
6003 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150726

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150795

Gamme de prix
0,203 € - 0,203 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151181

Gamme de prix
0,1806 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150986

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150597

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
4678 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm