Menu Rechercher

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
285 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1731 € - 0,1731 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
6.3 mm
0,1718 € - 0,1718 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1522 € - 0,1522 € 34000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
0,1407 € - 0,1407 € 1000 En stock
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
3.2 mm
0,1522 € - 0,1522 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1834 € - 0,1834 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
18.0 mm
0,1657 € - 0,1657 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
14.0 mm
0,1657 € - 0,1657 € 94 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,5686 € - 0,5686 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
17.2 mm
0,9706 € - 0,9706 € 10100 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
55.3 mm
0,179 € - 0,179 € 4780 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2303 € - 0,4244 € 1178 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
4.0 mm
5400 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
43.8 mm
0,2567 € - 0,2567 € 3000 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2434 € - 0,4496 € 8198 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1516 € - 0,1578 € 46898 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,2358 € - 0,2358 € 26025 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,1852 € - 0,2057 € 10013 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1483 € - 0,1648 € 22000 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,179 € - 0,179 € 75978 En stock
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • sur 15
Support de verrouillage à encliqueter 6.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151051

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10632970

Gamme de prix
0,1718 € - 0,1718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150887

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
34000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150948

Gamme de prix
0,1407 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150733

Gamme de prix
0,1522 € - 0,1522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10630648

Gamme de prix
0,1834 € - 0,1834 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151006

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151150

Gamme de prix
0,1657 € - 0,1657 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 17.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381946

Gamme de prix
0,5686 € - 0,5686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 55.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10382011

Gamme de prix
0,9706 € - 0,9706 €

Niveaux de stock
10100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003473

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
4780 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332221

Gamme de prix
0,4244 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
1178 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 43.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10382004


Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003466

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332061

Gamme de prix
0,4496 € - 0,2434 €

Niveaux de stock
8198 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003510

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1516 €

Niveaux de stock
46898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381830

Gamme de prix
0,2358 € - 0,2358 €

Niveaux de stock
26025 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10002742

Gamme de prix
0,2057 € - 0,1852 €

Niveaux de stock
10013 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003527

Gamme de prix
0,1648 € - 0,1483 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003572

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
75978 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm