Menu Rechercher

Fermetures à tourner à poignée - Bouton à ailettes miniature

En stock

Les mini-verrous à came avec boutons à ailettes sont idéales pour les applications plus légères au sein desquelles l'espace est précieux. Elles sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac poudrée de couleur noire, et tout un choix d'emprises

Séries: SR5529

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Longueur de came Matière de la poignée Finition Emprise Ajouter au panier
23 En stock
Bouton à ailettes
33.0 mm
Zamac
Chromé
13.5 mm
1,9329 € - 3,0067 € 29 En stock
Bouton à ailettes
35.0 mm
PA
Revêtement peinture poudre
20.5 mm
1,9329 € - 3,0067 € Demander le délai de livraison ici
Bouton à ailettes
29.0 mm
PA
Revêtement peinture poudre
13.5 mm
8,7228 € - 12,2119 € 14 En stock
Poignée bouton
38.0 mm
Alliage zinc
Revêtement poudre noire
19.5 mm
9,2362 € - 12,9306 € 106 En stock
Bouton à ailettes à clef
29.0 mm
Alliage zinc
Chromé
16.0 mm
2,7176 € - 4,2274 € Demander le délai de livraison ici
Bouton à ailettes à clef
29.0 mm
Alliage zinc
Chromé
16.0 mm
8,7228 € - 12,2119 € 86 En stock
Bouton à ailettes
35.0 mm
Zamac
Revêtement poudre noire
20.5 mm
4,1205 € - 7,7347 € 676 En stock
Bouton à ailettes
38.0 mm
PA
Revêtement peinture poudre
19.5 mm
8,7228 € - 12,2119 € 165 En stock
Bouton à ailettes
29.0 mm
Zamac
Revêtement poudre noire
13.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Poignée bouton
33.0 mm
Alliage zinc
Revêtement poudre noire
13.5 mm
8,7228 € - 12,2119 € Demander le délai de livraison ici
Bouton à ailettes
35.0 mm
Zamac
Chromé
20.5 mm
8,7228 € - 12,2119 € 49 En stock
Poignée bouton
38.0 mm
Alliage zinc
Chromé
19.5 mm
8,7228 € - 12,2119 € Demander le délai de livraison ici
Bouton à ailettes
29.0 mm
Zamac
Chromé
13.5 mm
Bouton à ailettes 13.5 mm Zamac Chromé

10548325


Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière du loquet
    Zamac
Loquet à bouton Mini verrou à came 16.2 mm 14.2 mm Zamak

20077464

Gamme de prix
3,0067 € - 1,9329 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière de came
    Acier
  • Matière de la poignée
    PA
  • Matière logement
    PA
  • Matière du loquet
    Zamak
Loquet à bouton Mini verrou à came 16.2 mm 14.2 mm Zamak

20077440

Gamme de prix
3,0067 € - 1,9329 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière de came
    Acier
  • Matière de la poignée
    PA
  • Matière logement
    PA
  • Matière du loquet
    Zamak
Loquet à bouton 19.5 mm Zamac Noir

20123352

Gamme de prix
12,2119 € - 8,7228 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Alliage zinc
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière du loquet
    Zamac
Loquet à bouton 16.0 mm Zamac Naturel

20064020

Gamme de prix
12,9306 € - 9,2362 €

Niveaux de stock
106 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière de came
    Acier
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière du loquet
    Zamac
Loquet à bouton 16.0 mm Zamac Naturel

20064044

Gamme de prix
4,2274 € - 2,7176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière de came
    Acier
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière du loquet
    Zamac
Loquet à bouton 20.5 mm Zamac Noir

20064129

Gamme de prix
12,2119 € - 8,7228 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière du loquet
    Zamac
Loquet à bouton Mini verrou à came 16.2 mm 14.2 mm Zamak

20077457

Gamme de prix
7,7347 € - 4,1205 €

Niveaux de stock
676 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière de came
    Acier
  • Matière de la poignée
    PA
  • Matière logement
    PA
  • Matière du loquet
    Zamak
Loquet à bouton 13.5 mm Zamac Noir

20064082

Gamme de prix
12,2119 € - 8,7228 €

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Acier
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière du loquet
    Zamac
Loquet à clé 13.5 mm 33.0 mm Alliage zinc Noir

10646229


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière de came
    Alliage zinc
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière du loquet
    Zamac
Loquet à bouton 20.5 mm Zamac Chromé

20064112

Gamme de prix
12,2119 € - 8,7228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière du loquet
    Zamac
Loquet à bouton 19.5 mm Zamac

20123345

Gamme de prix
12,2119 € - 8,7228 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière de came
    Alliage zinc
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière du loquet
    Zamac
Loquet à bouton 13.5 mm Zamac Chromé

20064075

Gamme de prix
12,2119 € - 8,7228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière de came
    Acier
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière du loquet
    Zamac