Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les accessoires pour ventilateurs comprennent des protections et des dispositifs de montage pour petits ventilateurs adaptés aux applications industrielles et informatiques. Les supports en silicone offre une méthode d'installation plus simple et plus rapide que les supports à montage à l'aide de vis traditionnel. Les châssis possèdent un élastique à allongement élevé facilitant le montage du ventilateur et l'assemblage des composants, et ils offrent une protection contre les chocs et les vibrations. Ils conviennent parfaitement pour refroidir les applications électroniques à l'aide d'une solution de protection. Simples à installer, ils empêchent l'intrusion de poussière et protègent l'utilisateur contre tout dommage accidentel et toute blessure corporelle.
Séries: SRFMB
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale du ventilateur | Ø trou | Ø tête | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2914 € - 0,2914 € | 9626 En stock |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3291 € - 0,3291 € | 27102 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10313343 | 0,3673 € - 0,4081 € | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1255 € - 0,1255 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10313268 | 0,2146 € - 0,2146 € | 43160 En stock |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,3542 € - 0,3542 € | 83026 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1,9746 € - 1,9746 € | 970 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,9058 € - 0,9058 € | 999 En stock |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1145 € - 0,1145 € | 25009 En stock |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,1943 € | 83001 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3025 € - 0,3025 € | 166773 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1255 € | 5868 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,1943 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer