Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guide lumière LED transportent la lumière jusqu'à l'emplacement désiré pour le rendre clair comme du cristal. Fabriqués en polycarbonate transparent. Ils sont disponibles, au choix, avec une partie avant plate ou bombée. Ils offrent une protection ESD en isolant la carte de circuit intégré de tout contact potentiel.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de tuyau | Forme de tête | Ø trou | Plage d'épaisseur panneau | Longueur d'entraxe des trous | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113561 | 0,4168 € - 0,4168 € | 120 En stock |
0.858 in
21.8 mm
|
Plate
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
| 0,3682 € - 0,3682 € | 44279 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Bombés
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3933 € - 0,3933 € | 55 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
Plate
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4419 € - 0,4419 € | Demander le délai de livraison ici |
1.028 in
26.1 mm
|
Bombés
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3933 € - 0,3933 € | Demander le délai de livraison ici |
0.65 in
16.5 mm
|
Bombés
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,3682 € - 0,3682 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Bombés
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4168 € - 0,4168 € | Demander le délai de livraison ici |
0.858 in
21.8 mm
|
Plate
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3933 € - 0,3933 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
Plate
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3933 € - 0,3933 € | Demander le délai de livraison ici |
0.65 in
16.5 mm
|
Bombés
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3682 € - 0,3682 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Plate
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,5422 € - 0,5422 € | 138 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
Bombés
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4419 € - 0,4419 € | 2955 En stock |
1.028 in
26.1 mm
|
Plate
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10113653 | 0,3933 € - 0,3933 € | 2990 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
Plate
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
| 0,3682 € - 0,3682 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Plate
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4168 € - 0,4168 € | 118 En stock |
0.858 in
21.8 mm
|
Bombés
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,4168 € - 0,4168 € | 367 En stock |
0.858 in
21.8 mm
|
Bombés
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5422 € - 0,5422 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
Plate
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4419 € - 0,4419 € | 1840 En stock |
1.028 in
26.1 mm
|
Bombés
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4419 € - 0,4419 € | 1568 En stock |
1.028 in
26.1 mm
|
Plate
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer