Menu Rechercher

Guides de carte horizontaux

En stock

Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.

Séries: SRRN

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Épaisseur de panneau acceptée Distance entre les trous de fixation Ajouter au panier
3497 En stock
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
1,1419 € - 1,1419 € Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
1,0799 € - 1,0799 € Demander le délai de livraison ici
139.7 mm
114.4 mm
1,0078 € - 1,0078 € 14528 En stock
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
1,2271 € - 1,2271 € 3500 En stock
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
0,3417 € - 0,3417 € 1000 En stock
152.4 mm
5.0 mm
139.7 mm
1,2748 € - 1,2748 € 1488 En stock
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
1,2727 € - 1,2727 € 1689 En stock
50.8 mm
1.6 mm
25.4 mm
1,0986 € - 1,0986 € 1464 En stock
99.7 mm
1.6 mm
92.1 mm
0,4889 € - 0,4889 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
38.1 mm
0,3026 € - 0,3026 € 10381 En stock
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
1,0062 € - 1,0062 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
1,2547 € - 1,2547 € Demander le délai de livraison ici
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,2618 € - 0,2618 € 3095 En stock
63.5 mm
2.0 mm
50.8 mm
0,7694 € - 0,7694 € 1020 En stock
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
1,1785 € - 1,1785 € Demander le délai de livraison ici
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,5658 € - 0,5658 € 202 En stock
101.6 mm
76.2 mm
1,0078 € - 1,0078 € 1480 En stock
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
1,1419 € - 1,1419 € 1053 En stock
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
1,6292 € - 1,6292 € 1000 En stock
177.8 mm
1.6 mm
152.4 mm
  • sur 5
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

10627044


Niveaux de stock
3497 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    88.9 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

10319888

Gamme de prix
1,1419 € - 1,1419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    63.5 mm
  • Longueur totale
    88.9 mm
Guide de carte horizontal À clipser 139.7 mm Nylon 6/6 Noir

10110898

Gamme de prix
1,0799 € - 1,0799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Distance entre les trous de fixation
    114.4 mm
  • Longueur totale
    139.7 mm
  • Largeur totale
    7.5 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

10319772

Gamme de prix
1,0078 € - 1,0078 €

Niveaux de stock
14528 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    76.2 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 203.2 mm Nylon 6/6

10319857

Gamme de prix
1,2271 € - 1,2271 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    177.8 mm
  • Longueur totale
    203.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 5.0 mm 152.4 mm Nylon 6/6

10316764

Gamme de prix
0,3417 € - 0,3417 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    5.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    139.7 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

10319895

Gamme de prix
1,2748 € - 1,2748 €

Niveaux de stock
1488 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    76.2 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 50.8 mm Nylon 6/6

10319987

Gamme de prix
1,2727 € - 1,2727 €

Niveaux de stock
1689 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    25.4 mm
  • Longueur totale
    50.8 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 99.7 mm PC

10321928

Gamme de prix
1,0986 € - 1,0986 €

Niveaux de stock
1464 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    92.1 mm
  • Longueur totale
    99.7 mm
Guide de carte horizontal À clipser 63.5 mm Nylon 6/6

10110829

Gamme de prix
0,4889 € - 0,4889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Distance entre les trous de fixation
    38.1 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Largeur totale
    7.5 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 76.2 mm Nylon 6/6

10316672

Gamme de prix
0,3026 € - 0,3026 €

Niveaux de stock
10381 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    63.5 mm
  • Longueur totale
    76.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10319758

Gamme de prix
1,0062 € - 1,0062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    50.8 mm
  • Longueur totale
    76.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 139.7 mm Nylon 6/6

10319932

Gamme de prix
1,2547 € - 1,2547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    114.3 mm
  • Longueur totale
    139.7 mm
Guide de carte horizontal À clipser 2.0 mm 63.5 mm Nylon 6/6

10316719

Gamme de prix
0,2618 € - 0,2618 €

Niveaux de stock
3095 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    2.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    50.8 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Guide de carte horizontal À clipser 0.062 in 215.9 mm Nylon 6/6

10316702

Gamme de prix
0,7694 € - 0,7694 €

Niveaux de stock
1020 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    203.2 mm
  • Longueur totale
    215.9 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 152.4 mm Nylon 6/6

10319819

Gamme de prix
1,1785 € - 1,1785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    127.0 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
Guide de carte horizontal À clipser 101.6 mm Nylon 6/6

10110843

Gamme de prix
0,5658 € - 0,5658 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Distance entre les trous de fixation
    76.2 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Largeur totale
    7.5 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 114.3 mm Nylon 6/6

10319789

Gamme de prix
1,0078 € - 1,0078 €

Niveaux de stock
1480 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    88.9 mm
  • Longueur totale
    114.3 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10319871

Gamme de prix
1,1419 € - 1,1419 €

Niveaux de stock
1053 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    50.8 mm
  • Longueur totale
    76.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 177.8 mm Nylon 6/6

10319956

Gamme de prix
1,6292 € - 1,6292 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    152.4 mm
  • Longueur totale
    177.8 mm