Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRVMCGN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de panneau acceptée | Hauteur | Tailles de filetage compatibles (tous) | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10113837 | 3,1035 € - 3,1035 € | 203 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
|
| 3,1035 € - 3,1035 € | 1702 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,3432 € - 0,3432 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2683 € - 0,2683 € | 3955 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 10113738 | 2,2882 € - 2,2882 € | 65 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
|
| 4,4198 € - 4,4198 € | 2741 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,4525 € - 0,4525 € | 40 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,7741 € - 2,7741 € | 12758 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,4088 € - 0,4088 € | 10249 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,8363 € - 2,8363 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Vis
|
||
| 3,0874 € - 3,0874 € | 100 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 3,1035 € - 3,1035 € | 133 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,213 € - 0,213 € | 280 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 3003 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 10113691 | 2,5231 € - 2,5231 € | 209 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Vis
|
|
| 0,2395 € - 0,2395 € | 261 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2694 € - 0,2694 € | 179 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,5231 € - 2,5231 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,3354 € - 2,3354 € | 6298 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer