Menu Rechercher

Installateurs et extracteurs de circuits imprimés

En stock

Les éjecteurs de carte sont installés sur les cartes de circuits imprimés pour faciliter le retrait de la carte d'un espace restreint. Les éjecteurs et extracteurs de cartes de circuits imprimés sont montés directement sur la carte et une poignée est fournie de façon à ce que le technicien puisse extraire la carte sans toucher le système de circuits. Les éjecteurs agissent comme un levier et utilisent une force mécanique contre un châssis afin d'extraire la carte. Les éjecteurs aident à insérer et à extraire la carte.

Séries: SRR1107

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,9984 € - 0,9984 € 292 En stock
1.6 mm
9.4 mm
16.5 mm
1,0802 € - 1,0802 € 5500 En stock
2.4 mm
16.6 mm
0,9984 € - 0,9984 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
16.6 mm
0,9984 € - 0,9984 € 700 En stock
1.6 mm
16.6 mm
0,9984 € - 0,9984 € 599 En stock
1.6 mm
16.6 mm
0,9984 € - 0,9984 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
7.4 mm
16.4 mm
1,6665 € - 1,6665 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
7.4 mm
16.4 mm
Extracteur de circuits imprimés 1.6 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10320679

Gamme de prix
0,9984 € - 0,9984 €

Niveaux de stock
292 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    9.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Extracteur de circuits imprimés 2.4 mm Nylon 6/6

10320662

Gamme de prix
1,0802 € - 1,0802 €

Niveaux de stock
5500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    16.6 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Extracteur de circuits imprimés 1.6 mm Nylon 6/6

10320631

Gamme de prix
0,9984 € - 0,9984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    16.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Extracteur de circuits imprimés 1.6 mm Nylon 6/6

10320655

Gamme de prix
0,9984 € - 0,9984 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    16.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Extracteur de circuits imprimés 1.6 mm Nylon 6/6

10320648

Gamme de prix
0,9984 € - 0,9984 €

Niveaux de stock
599 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    16.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Extracteur de circuits imprimés 1.6 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10320624

Gamme de prix
0,9984 € - 0,9984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    16.4 mm
  • Largeur totale
    7.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Extracteur de circuits imprimés 2.4 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10426982

Gamme de prix
1,6665 € - 1,6665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    16.4 mm
  • Largeur totale
    7.4 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6