Menu Rechercher

Isolants de bornes

En stock

Les isolateurs de bornes protègent les points de raccordement à l'extrémité des câbles pour prévenir les courts-circuits. Fabriqués dans un plastique non conducteur.

Séries: SR2807

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Forme Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,2413 € - 0,2413 € 20000 En stock
10125922 0,5062 € - 0,5062 € 33982 En stock
0,1371 € - 0,1371 € 4000 En stock
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
0,1437 € - 0,1437 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,0611 € - 0,1168 € 14000 En stock
19.5 mm
Protège-coins
0,0822 € - 0,1586 € 10000 En stock
16.0 mm
Protège-coins
0,1755 € - 0,1755 € 3056 En stock
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,1989 € - 0,1989 € 75 En stock
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
0,2115 € - 0,2115 € 67 En stock
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,2115 € - 0,2115 € 14788 En stock
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
0,0878 € - 0,1698 € 18465 En stock
26.4 mm
Protège-coins
0,2115 € - 0,2115 € 4000 En stock
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
0,1266 € - 0,1266 € Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
Protège-coins
0,0619 € - 0,1194 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Protège-coins
10104309 0,0815 € - 0,0815 € 882 En stock
26.0 mm
Protège-coins
0,1755 € - 0,1755 € 152 En stock
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,0878 € - 0,1698 € 24000 En stock
17.0 mm
Protège-coins
31000 En stock
18.5 mm
Post Fit
0,1518 € - 0,1518 € 5 En stock
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,1989 € - 0,1989 € 4854 En stock
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
  • sur 2
Protection automobile 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Gamme de prix
0,2413 € - 0,2413 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Protection automobile 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Gamme de prix
0,5062 € - 0,5062 €

Niveaux de stock
33982 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Code produit
    3926909790
Bleu transparent PVC souple Isolant de transistor 13.0 mm (L)

10222201

Gamme de prix
0,1371 € - 0,1371 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    6.1 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.7 - 2.9 mm
Isolant de bornes 13.0 mm Bleu transparent PVC souple

10222195

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    6.1 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.5 - 2.3 mm
Manchon d’extrémité PVC

10082461

Gamme de prix
0,1168 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    3.7 mm
Isolant de bornes 8.3 mm 16.0 mm PVC souple Transparent

10071564

Gamme de prix
0,1586 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Angle droit
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    8.3 mm
Isolant de bornes 23.0 mm Bleu transparent PVC souple

10222317

Gamme de prix
0,1755 € - 0,1755 €

Niveaux de stock
3056 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.5 - 2.3 mm
Isolant de bornes 34.0 mm Bleu transparent PVC souple

10221402

Gamme de prix
0,1989 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    7.1 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.8 - 3.2 mm
Isolant de bornes 24.6 mm Bleu transparent PVC souple

10222362

Gamme de prix
0,2115 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.9 - 4.8 mm
Isolant de bornes 24.6 mm Bleu transparent PVC souple

10222355

Gamme de prix
0,2115 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
14788 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.3 - 3.6 mm
Isolant de bornes 7.7 mm 26.4 mm PVC souple Transparent

10072127

Gamme de prix
0,1698 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
18465 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    7.7 mm
Isolant de bornes 24.1 mm Bleu transparent PVC souple

10222348

Gamme de prix
0,2115 € - 0,2115 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.8 - 3.6 mm
Isolant de bornes 10.3 mm 33.4 mm PVC souple Transparent

10071625

Gamme de prix
0,1266 € - 0,1266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    10.3 mm
N/A PVC souple

10071106

Gamme de prix
0,1194 € - 0,0619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    7.4 mm
Isolant de bornes 7.5 mm 26.0 mm PVC Transparent

10104309

Gamme de prix
0,0815 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
882 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    7.5 mm
Isolant de bornes 23.0 mm Bleu transparent PVC souple

10222324

Gamme de prix
0,1755 € - 0,1755 €

Niveaux de stock
152 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.8 - 3.6 mm
Isolant de bornes 8.8 mm 17.0 mm PVC souple Transparent

10071571

Gamme de prix
0,1698 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Angle droit
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    8.8 mm
Isolant de bornes 8.5 mm 18.5 mm PVC Transparent

10068915


Niveaux de stock
31000 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Angle droit
  • Forme
    Post Fit
Isolant de bornes 24.1 mm Bleu transparent PVC souple

10222331

Gamme de prix
0,1518 € - 0,1518 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.8 - 3.2 mm
Bleu transparent PVC souple Isolant de transistor 33.0 mm (L)

10221396

Gamme de prix
0,1989 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
4854 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    6.1 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.5 - 2.3 mm