Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces isolants de transistors montent le transistor sur le radiateur et maintiennent la vis de montage séparée du transistor et du radiateur.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Largeur totale | Hauteur totale | Distance entre les trous de fixation | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4021 € - 0,4021 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10313879 | 0,3793 € - 0,3793 € | Demander le délai de livraison ici |
0.76 in
19.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,2977 € - 0,2977 € | 5952 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 10313893 | 0,3713 € - 0,3713 € | 1758 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
| 0,3933 € - 0,3933 € | 60136 En stock |
0.697 in
17.7 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2979 € - 0,3677 € | Demander le délai de livraison ici |
1.563 in
39.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer