Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Longueur du filetage de prise femelle | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2038 € - 0,2664 € | 468 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1206 € - 0,1897 € | 12133 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0737 € - 0,1165 € | 24297 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2602 € - 0,362 € | 11530 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,1174 € - 0,1865 € | 446 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,1029 € | 952 En stock |
M4
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1552 € - 0,2006 € | 1000 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1787 € - 0,2335 € | 390 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2446 € - 0,3399 € | 26 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1174 € - 0,1865 € | 9297 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2038 € - 0,2664 € | 14990 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2273 € - 0,2977 € | 8469 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,0907 € - 0,1441 € | 10621 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1552 € - 0,2006 € | 496 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2273 € - 0,2977 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,5035 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1958 € - 0,5463 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,1361 € | 18000 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1112 € - 0,1373 € | 998 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0306 € - 0,0377 € | 2000 En stock |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer